工业压力传感器
PX2 系列
放大式。±2 %FSS TEB. 绝压、密封表压、通气表压。外壳材料:304 SS;范围:1 bar 至 70 bar、100 kPa 至 7 Mpa、15 psi 至 1000 psi
霍尼韦尔 PX2 系列重载压力传感器产品组合丰富,包括各种可配置的压力传感器。这些传感器采用基于 ASIC(专用集成电路)信号调理的压阻传感技术,并配置不锈钢外壳。PX2 系列利用电路板上的 ASIC 进行全面的校准和对传感器零位、灵敏度、温度影响和非线性度进行补偿。此类传感器可测量绝压、密封表压或通气表压。绝压型传感器设有内部真空参考值,输出值与绝压成正比;密封表压型传感器设有内部压力参考值,大小等于以海平面为基准的一个大气压强;通气表压型传感器测量相对于环境压力的压力。这些产品均通过 RoHS 认证,并按照 ISO 9001 标准设计和制造。
PX2 系列提供三种压力范围:
- 1 bar 至 70 bar
- 100 kPa 至 7 MPa
- 15 psi 至 1000 psi
为客户创造价值
- 介质兼容性:常见的 HFC(氢氟烃)制冷剂,如 R410A 和 R134A;下一代较低全球变暖潜能 (GWP) 制冷剂,如 R448A (Solstice® N40)、R32 和 R1234ZE;发动机油;石油基液压液;DOT 3 制动液;以及干空气。对于氨和其他腐蚀性介质,请参见霍尼韦尔 SPT 系列。
- 更持久耐用:PX2 系列可在暖通空调/制冷和空气压缩机应用常见的恶劣环境中工作。该系列传感器至少可承受 1000 万次压力循环,入口保护等级高达 IP69K。