电路板安装压力传感器
TruStability™ NSC 系列
补偿式。低压。差压、表压。mV 输出。液体介质。精度性:±0.25 %FSS BFSL
压力范围
- ±60 mbar 至 ±10 bar,±6 kPa 至 ±1 MPa,±1 psi 至 ±150 psi
霍尼韦尔 TruStability® TSC 系列是一款压阻式硅压力传感器,提供成比例的模拟输出,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数。
- 温度补偿与非放大式
- 温度补偿使传感器更容易集成到系统中,无需在不同的温度条件下校准系统,同时减小零件间的差异性
- 补偿温度范围是 0°C 到 85°C [-32°F 到 185°F]
- 工作温度范围是 -40°C 到 85°C [-40°F 到 185°F]
- 测量差压或表压
差压传感器可在两个压力端口之间测量压力。表压型传感器以大气压力为参考,提供与大气压力相差成比例的输出值。
TSC 系列传感器预期用于诸如空气等非腐蚀性和非离子气体之中。端口 1 也可用于压强为 60 mbar | 6 kPa | 1 psi 以上的非腐蚀性和非离子液体之中。
TSC 系列提供多种包装风格和安装选择,设备制造商可更轻松地将产品投入到其应用中使用。这些传感器能够提供分辨率极高的压力信号。频率响应一般也受到最终用户的系统限制。
所有产品均根据 ISO 9001 设计、制造。