搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html

基于应用的解决方案交换机

MT 系列

直流电流:10 A(UL 和 CSA 认证)。磁性灭弧触点设计,适合直流应用。多种执行器和端子;25.4 mm 中心距侧装

总览

MT 系列 磁性灭弧开关专门设计用于切换高功率 (125 Vdc/250 Vdc) 电气负载。触点间隙周围的整块磁铁会从触点上转移走电弧,从而延长开关寿命。热气可从盖和壳体间的通风口散出。

产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
application/pdf 1.61 MB
5/24/2021
1.61 MB
手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH Basic Switch Large Switch Comparison
application/pdf 799.91 KB
12/9/2021
799.91 KB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Technical Bulletin #14 - Applying Precision Switches
application/pdf 617.67 KB
5/31/2022
617.67 KB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
application/pdf 1.78 MB
9/23/2022
1.78 MB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
application/pdf 2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
电路系统/操作动作
名称
描述
文件大小
日期
大小
电子档
名称
描述
文件大小
日期
大小
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
MT-4RV2-A28 highres photo
image/jpeg 69.77 KB
5/24/2021
69.77 KB
MT-4RL-A28 lowres photo
image/jpeg 41.04 KB
5/24/2021
41.04 KB
MT-4RV2-A28 lowres photo
image/jpeg 15.76 KB
5/24/2021
15.76 KB
MT-4RV-A28 highres photo
image/jpeg 93.63 KB
5/24/2021
93.63 KB
MT-4R-A28 lowres photo
image/jpeg 27.37 KB
5/24/2021
27.37 KB
MT-4RV22-A28 highres photo
image/jpeg 108.31 KB
5/24/2021
108.31 KB
MT-4RL-A28 highres photo
image/jpeg 141.17 KB
5/24/2021
141.17 KB
MT-4R-A28 highres photo
image/jpeg 220.78 KB
5/24/2021
220.78 KB
MT Series Product Photo
application/zip 731.91 KB
6/4/2021
731.91 KB
MT-4RV22-A28 lowres photo
image/jpeg 15.69 KB
5/24/2021
15.69 KB
MT-4RV-A28 lowres photo
image/jpeg 15.77 KB
5/24/2021
15.77 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
MT-4RV2-A28 highres photo
69.77 KB
5/24/2021
69.77 KB
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Technical Bulletin #14 - Applying Precision Switches
617.67 KB
5/31/2022
617.67 KB
MT-4RL-A28 lowres photo
41.04 KB
5/24/2021
41.04 KB
MT-4RV2-A28 lowres photo
15.76 KB
5/24/2021
15.76 KB
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
MT-4RV-A28 highres photo
93.63 KB
5/24/2021
93.63 KB
MT-4R-A28 lowres photo
27.37 KB
5/24/2021
27.37 KB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
MT-4RV22-A28 highres photo
108.31 KB
5/24/2021
108.31 KB
MT-4RL-A28 highres photo
141.17 KB
5/24/2021
141.17 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/23/2022
1.78 MB
MT-4R-A28 highres photo
220.78 KB
5/24/2021
220.78 KB
MT Series Product Photo
731.91 KB
6/4/2021
731.91 KB
MICRO SWITCH Basic Switch Large Switch Comparison
799.91 KB
12/9/2021
799.91 KB
MT-4RV22-A28 lowres photo
15.69 KB
5/24/2021
15.69 KB
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
5/24/2021
1.61 MB
MT-4RV-A28 lowres photo
15.77 KB
5/24/2021
15.77 KB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
5/24/2021
MICRO SWITCH Basic Switch Large Switch Comparison
799.91 KB
12/9/2021
Technical Bulletin #14 - Applying Precision Switches
617.67 KB
5/31/2022
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/23/2022
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
MT-4RV2-A28 highres photo
69.77 KB
5/24/2021
MT-4RL-A28 lowres photo
41.04 KB
5/24/2021
MT-4RV2-A28 lowres photo
15.76 KB
5/24/2021
MT-4RV-A28 highres photo
93.63 KB
5/24/2021
MT-4R-A28 lowres photo
27.37 KB
5/24/2021
MT-4RV22-A28 highres photo
108.31 KB
5/24/2021
MT-4RL-A28 highres photo
141.17 KB
5/24/2021
MT-4R-A28 highres photo
220.78 KB
5/24/2021
MT Series Product Photo
731.91 KB
6/4/2021
MT-4RV22-A28 lowres photo
15.69 KB
5/24/2021
MT-4RV-A28 lowres photo
15.77 KB
5/24/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
MT-4R
LIMIT SWITCH
alt
MT-4R-A28
alt
MT-4R-P1
alt
MT-4RL
alt
MT-4RL-A28
alt
MT-4RL2
alt
MT-4RL2-A28
alt
MT-4RV
alt
MT-4RV-A28
alt
MT-4RV2-A28
Image
SKU
Description
alt
MT-4R
LIMIT SWITCH
alt
MT-4R-A28
alt
MT-4R-P1
alt
MT-4RL
alt
MT-4RL-A28
alt
MT-4RL2
alt
MT-4RL2-A28
alt
MT-4RV
alt
MT-4RV-A28
alt
MT-4RV2-A28