RTD 传感器
HEL-700 系列
100 Ω 或 1000 Ω 铂电阻温度传感器 (RTD)。-75°C 至 500°C,TFE 特氟隆或带引线的玻璃纤维氧化铝管
HEL-700 系列薄膜铂制 RTD(电阻式温度感测器)旨在监控工业应用中的临界温度。它们提供电阻与温度的线性变化关系,将高线性度、稳定性、准确度和宽泛的温度范围组合到一个快速响应的小型封装中。
HEL-700 系列开关为高精度测量 -75°C 到 540°C [-100°F 到 1000°F] 的温度而设计。这些全装配元件可在探头组件中随时使用,无需使用纤细的铰接线延长引线。
这些产品的生产方式是:在氧化铝基底上镀一薄层铂,电阻经过激光微调,使互换性达标准的 ±0.2%(准确性达 ±0.5°C)或 ±0.1%(准确性达 ±0.3°C)。然后传感器芯片经过镶玻璃、绕线封装或陶瓷烧结后形成管状氧化铝衬套,配以 TFE Teflon® 或玻璃纤维绝缘引线。