搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html

通用型限位开关

GLE 系列

支持小型 Din EN50047 导轨安装。金属外壳。IP66 密封等级;20 至 22 mm/40 至 42 mm 安装孔。UL/CSA/CE/CCC 认证

总览

霍尼韦尔 MICRO SWITCH GLS 微型限位开关系列型号多样,可满足全球解决方案应用。这款限位开关坚固可靠,适合各种工业应用、农业设备、运输设备及其他需要环境密封(IP 和 NEMA)开关的应用领域。

紧凑型外壳通常是空间有限的设备的理想选择。丰富的产品型号且可提供三种不同的外壳类型:金属外壳 (GLC)塑料外壳 (GLD)三导管金属外壳 (GLE),外壳安装兼容 EN50047 标准。

各种执行器、接触块和导管/连接选项可以增强产品的性能。当下市场对逻辑电平控件的要求严苛,而机电开关通常连接到 PLC 和其它设备 逻辑电平设备。GLS 限位开关为标准开关提供镀金触点选项。此选项可提升逻辑级应用开关的可靠性。

产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
application/pdf 13.75 MB
9/10/2021
13.75 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
application/pdf 7.98 MB
9/5/2022
7.98 MB
Transportation Range Guide
application/pdf 18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
application/pdf 347.13 KB
5/24/2021
347.13 KB
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
application/pdf 5.75 MB
5/24/2021
5.75 MB
手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Controlling the Future with Technology
application/pdf 11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
Where Legacy Meets Innovation
application/pdf 5.17 MB
9/8/2022
5.17 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
application/pdf 468.99 KB
5/24/2021
468.99 KB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
application/pdf 8.05 MB
10/4/2021
8.05 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
白皮书
名称
描述
文件大小
日期
大小
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
application/pdf 3.27 MB
5/24/2021
3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
application/pdf 986.65 KB
5/24/2021
986.65 KB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
application/pdf 2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
application/pdf 3.02 MB
5/24/2021
3.02 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
application/pdf 2.54 MB
5/24/2021
2.54 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
application/pdf 1.16 MB
5/24/2021
1.16 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
application/pdf 1.97 MB
12/20/2022
1.97 MB
电子档
名称
描述
文件大小
日期
大小
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
GLE Series Product Photo
application/zip 1.51 MB
6/4/2021
1.51 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
GLE Series Product Photo
1.51 MB
6/4/2021
1.51 MB
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
Controlling the Future with Technology
11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
Where Legacy Meets Innovation
5.17 MB
9/8/2022
5.17 MB
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
7.98 MB
9/5/2022
7.98 MB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
468.99 KB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
3.02 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
13.75 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
2.54 MB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
8.05 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
3.27 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/24/2021
1.16 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
347.13 KB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
986.65 KB
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.75 MB
5/24/2021
5.75 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/20/2022
1.97 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
7.98 MB
9/5/2022
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.75 MB
5/24/2021
Controlling the Future with Technology
11.8 MB
3/7/2023
Where Legacy Meets Innovation
5.17 MB
9/8/2022
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/24/2021
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/20/2022
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
GLE Series Product Photo
1.51 MB
6/4/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
GLEA01A1A
alt
GLEA01A1B
alt
GLEA01A4J
alt
GLEA01A5A
alt
GLEA01A5B
alt
GLEA01B
alt
GLEA01C
alt
GLEA01D
alt
GLEA01E7B
alt
GLEA24A1B
Image
SKU
Description
alt
GLEA01A1A
alt
GLEA01A1B
alt
GLEA01A4J
alt
GLEA01A5A
alt
GLEA01A5B
alt
GLEA01B
alt
GLEA01C
alt
GLEA01D
alt
GLEA01E7B
alt
GLEA24A1B