旋转变压器
3 英寸系列
可选多种外壳和旋转电压配置的旋转变压器,直径为 3 英寸。1 x:1 x 和 16 x 速度。变压器(360°+ 机械)冗余
霍尼韦尔 Hawk™ 旋转变压器专为需要准确、可靠、可重复、耐用并可测量旋转角度的绝对位置传感器的制造商而设计,可用于国防、航空航天、医疗和工业应用领域。霍尼韦尔 Hawk͐2:旋转变压器提供 360° 非接触式的角度位置感应和较高的精度(±7 arcmin),可实现精准的运动控制。
旋转变压器能够将机械轴的位置转换为电信号,以此表示实际的轴角。调压变压器中的定子具有两个由 90° 机械置换的相绕组。输出信号由两个具有 90° 相位差的正弦波组成。
旋转变压器不包含电子器件,不易受恶劣环境中性能波动的影响,因此人们通常会选择旋转变压器而非电子传感器(比如光学编码器、电位计、磁性编码器/传感器)。旋转变压器本身能够抗辐射,并可提供经久耐用的 EMC(电磁兼容)性能。
为客户创造价值
- 产品交付:霍尼韦尔的标配产品均采用相同组件,在 12 周内即可生产出高品质的标准设备,其他友商可能需要 20 至 22 周的时间
- 可定制:霍尼韦尔的制造工艺和多样化功能可针对客户应用要求定制产品,满足其对精度和尺寸的要求
- 全球支持:霍尼韦尔的办事处遍布全球,能及时为客户提供产品和应用支持:其他友商可能仅在其当地制造区域提供支持,或者仅能为制造区域之外的客户提供有限支持
- 工程专业知识:霍尼韦尔致力于提供准确、可靠和耐用的旋转变压器已有30 多年的历史,积累了丰富的经验
优势
- 多种配置:短轴(非封闭和简单封闭式),全封闭和有旋转变压器等配置
- 工作温度范围:-50.8°C 至 93.3°C [-60°F 至 200°F]
- 激励频率范围:800 Hz 至 5000 Hz
- 激励电压范围:3 V 至 15 V
- 抗冲击性能:50 g,11 ms
- 抗振动性能:15 g,10 Hz 至 2000 Hz
- 自定义微调
- 自定义轮毂/外壳
- 自定义冗余无刷版本(两个独立的旋转变压器置于同一外壳中)
- 钛制外壳
- 能 360°+ 持续旋转的轻型变压器