小型精密限位开关
BZE7 系列
金属外壳。侧面对角安装。IP65(带密封套)密封等级。62.3 mm x 25 mm 安装孔。经过 CE 认证
霍尼韦尔 MICRO SWITCH E7/V7 系列中型限位开关广泛适用于各种室内外应用。铝制外壳采用静电环氧涂层,可增强产品在多数环境下的持续性。
E7/V7 系列开关将配备弹簧钩的霍尼韦尔 MICRO SWITCH BZ 开关元件与 60 年以上的成熟服务融合。E7 系列开关为侧面安装; V7 系列开关则采用法兰安装。
密封(柱塞带防护罩)E7/V7 系列开关可用于接触液体和/或粒度环境应用。未密封 E7/V7 系列可用于不接触液体和/或粒度环境应用 该限位开关尺寸紧凑,可安装于空间有限的设备。SPDT(单极双掷)E7/V7S /V7/E9 系列目录表满足 CE 和 CSA 全球应用标准。DPDT(双极双掷)E7/E7S/V7/E9 系列目录表满足 CE 标准的多项应用。