线性和角度传感器集成电路
APS00B 角度传感器集成电路
高分辨率磁致伸缩位移。SOIC-8 封装。双模拟电压输出量对磁场角度的变化作出响应
霍尼韦尔的 APS00B 高分辨率角度位置传感器 IC(集成电路)是一个微型表面安装式电子元器件,专为饱和磁场中的角度或旋转位移感应而设计。
APS00B 会产生随经过传感器 IC 表面的磁通量方向变化而变化的模拟输出电压。其包含饱和模式的惠斯顿双电桥,产生正交(正弦和余弦)信号以提供高达 180° 的扩展角度测量范围。
该产品为大批量 OEM 设计提供了经济高效和节省空间的解决方案。潜在的应用场合包括位置检测、旋转速度和角度检测以及非接触式精确位置测量系统。
APS00B 传感器 IC 采用了霍尼韦尔的各向异性磁阻 (AMR) 技术,可提供比霍尔效应磁传感器更大的优势。它们的分辨能力优于十分之一度或者十分之一毫米,可承受磁铁与传感器之间出现较大间隙变化,对冲击和振动不敏感。霍尼韦尔的磁传感器是业内最精密可靠的传感器之一。
这些表面贴装器件可以直接安装在 PC(印刷电路)板的电子轮廓上。利用自动回流焊操作可以将这些传感器贴附在电路板上,无须开孔,所以有利于降低印刷电路板 (PCB) 的成本。