小型限位开关
914CE 系列
适用于北美。微型金属外壳。预接线或连接器。25 mm 安装中心距。IP65/66/67 sealing. cURus/CE 认证
MICRO SWITCH 914CE 系列紧凑型封装开关采用碳氟化合物膜片密封,可提供可靠的保护,且满足 NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P 和 13 以及 IP66、IP67 和 IP68 密封等级要求,适用于北美。密封套也满足 NEMA 12 要求(可以防止灰尘、掉落污垢,以及液体介质受到固体污染)。
电缆或连接器和基本开关端子都采用环氧密封剂封装,在有害环境中具备卓越的抵抗作用。对于低温应用(低至 -40°C,-40°F),CE 系列的开关采用了低温密封材料并且具有润滑性。
CE 系列开关的特点是坚固耐用、用途广泛,能够在苛刻的工厂地面环境的室内使用,也可以在极端温度中的室外设备上使用。可提供所有范围的执行器,包括平面柱塞、滚轮柱塞、侧面旋转、多方向布线和人工操作。
这些开关也提供了满足行业、M12 微变 4 引脚连接器。MICRO SWITCH 914CE 产品满足北美、cURus 标准,并且满足欧洲 CE 要求。