搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html

小型限位开关

914CE 系列

适用于北美。微型金属外壳。预接线或连接器。25 mm 安装中心距。IP65/66/67 sealing. cURus/CE 认证

总览

MICRO SWITCH 914CE 系列紧凑型封装开关采用碳氟化合物膜片密封,可提供可靠的保护,且满足 NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P 和 13 以及 IP66、IP67 和 IP68 密封等级要求,适用于北美。密封套也满足 NEMA 12 要求(可以防止灰尘、掉落污垢,以及液体介质受到固体污染)。

电缆或连接器和基本开关端子都采用环氧密封剂封装,在有害环境中具备卓越的抵抗作用。对于低温应用(低至 -40°C,-40°F),CE 系列的开关采用了低温密封材料并且具有润滑性。

CE 系列开关的特点是坚固耐用、用途广泛,能够在苛刻的工厂地面环境的室内使用,也可以在极端温度中的室外设备上使用。可提供所有范围的执行器,包括平面柱塞、滚轮柱塞、侧面旋转、多方向布线和人工操作。

这些开关也提供了满足行业、M12 微变 4 引脚连接器。MICRO SWITCH 914CE 产品满足北美、cURus 标准,并且满足欧洲 CE 要求。

产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH 91MCE Series Miniature Compact Limit Switches
application/pdf 661.39 KB
1/3/2022
661.39 KB
MICRO SWITCH 914CE Series Compact Limit Switches
application/pdf 1.22 MB
5/24/2021
1.22 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
application/pdf 7.98 MB
9/5/2022
7.98 MB
Transportation Range Guide
application/pdf 18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
XP-4040: 14CE/914CE Series Miniature Limit Switches with UL, CSA and CE approvals
application/pdf 153.5 KB
5/24/2021
153.5 KB
手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH Limit Switch Compact Precision Comparison
application/pdf 708.79 KB
4/18/2024
708.79 KB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
application/pdf 556.08 KB
4/8/2024
556.08 KB
CE Family Miniature Limit Switches
application/pdf 279.12 KB
5/24/2021
279.12 KB
白皮书
名称
描述
文件大小
日期
大小
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
application/pdf 3.27 MB
5/24/2021
3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
application/pdf 986.65 KB
5/24/2021
986.65 KB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
application/pdf 2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
Industrial Warehouse Solutions
application/pdf 2.85 MB
9/23/2022
2.85 MB
电子档
名称
描述
文件大小
日期
大小
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
914CE Series Product Photo
application/zip 6.63 MB
6/4/2021
6.63 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
7.98 MB
9/5/2022
7.98 MB
MICRO SWITCH Limit Switch Compact Precision Comparison
708.79 KB
4/18/2024
708.79 KB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
556.08 KB
4/8/2024
556.08 KB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
914CE Series Product Photo
6.63 MB
6/4/2021
6.63 MB
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
3.27 MB
MICRO SWITCH 91MCE Series Miniature Compact Limit Switches
661.39 KB
1/3/2022
661.39 KB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
986.65 KB
CE Family Miniature Limit Switches
279.12 KB
5/24/2021
279.12 KB
XP-4040: 14CE/914CE Series Miniature Limit Switches with UL, CSA and CE approvals
153.5 KB
5/24/2021
153.5 KB
MICRO SWITCH 914CE Series Compact Limit Switches
1.22 MB
5/24/2021
1.22 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/23/2022
2.85 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH 91MCE Series Miniature Compact Limit Switches
661.39 KB
1/3/2022
MICRO SWITCH 914CE Series Compact Limit Switches
1.22 MB
5/24/2021
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
7.98 MB
9/5/2022
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
XP-4040: 14CE/914CE Series Miniature Limit Switches with UL, CSA and CE approvals
153.5 KB
5/24/2021
MICRO SWITCH Limit Switch Compact Precision Comparison
708.79 KB
4/18/2024
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
556.08 KB
4/8/2024
CE Family Miniature Limit Switches
279.12 KB
5/24/2021
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/23/2022
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
914CE Series Product Photo
6.63 MB
6/4/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
914CE1-15
alt
914CE1-3
ENCLOSED SWITCH
alt
914CE1-3A
MINIATURE ENCLOSED LIMIT SWITCH
alt
914CE1-3G
alt
914CE1-6
MINIATURE ENCLOSED LIMIT SWITCH
alt
914CE1-6A
alt
914CE1-9
LIMIT
alt
914CE1-9A
914CE1-9A
alt
914CE1-AQ
Enclosed Basics
alt
914CE1-AQ1
Image
SKU
Description
alt
914CE1-15
alt
914CE1-3
ENCLOSED SWITCH
alt
914CE1-3A
MINIATURE ENCLOSED LIMIT SWITCH
alt
914CE1-3G
alt
914CE1-6
MINIATURE ENCLOSED LIMIT SWITCH
alt
914CE1-6A
alt
914CE1-9
LIMIT
alt
914CE1-9A
914CE1-9A
alt
914CE1-AQ
Enclosed Basics
alt
914CE1-AQ1