显示和调节
7541 系列
单通道或双通道仪表,交流或直流电激励。应变计和速度传感器输入
这些先进的仪器可显示应变计 (mV/V) 输入和频率输入信号和各种工程单位。它们还可计算功率并执行 21 项功能,包括限位值检测、去皮、暂停以及最大值/最小值采集。无需编写程序或添加硬件即可进行生产性测试。字母数字读数可显示被测量和计算的数据、测量单位和测试状态。设定过程中,系统会采用英语提示对您进行指导。无需人工调整。进行校准时,请在工程单位中输入满量程值,之后系统即会自动校准。满量程时具备 0.01 %(最大)分辨率和 ±5 V 和/或 ±10 V 模拟输出。通过键盘不间断地查看测量数据、保存数据、最大值/最小值数据、数据速度、限位状态,和/或 I/O 状态。如有需要,可使用密码保护。
特征
- 可双向校准(顺时针和逆时针,或拉伸和压缩)
- 快速提供可靠读数,具有高抗干扰性——转矩、差压或牵引力输入时的采样速度为 2000 次/秒——速度响应为 1 ms
- 单或双通道输入
- 支持图示的 6 位工程单位,分辨率最高达 0.01%。
- RS-232、RS-422、RS-485 串行通信
- 自动调节型 ±5 V 和/或 ±10 V 模拟输出
- 无保留区、电池、风扇、维护或外部电源
- 激励:交流载波器模式,3.28 kHz,3 V rms;直流模式,5 V 或 10 V dc,用户可选
- 经过 CE 认证