搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html

温度探头

6655 系列

空气-气体式/表面式。NTC。酚醛恒温型套件

总览

该 6655 系列表面温度传感器是一款基于热敏电阻的经济型温度传感器,具备霍尼韦尔小巧薄型的优点,12,70 mm [0.5 in] 的温控器封装。该产品以较强的响应及精度提供温度测量结果,适用于非冷凝应用中的大多数平坦表面和管道。

与温控器受限于单一固定温度不同,这些基于热敏电阻的 NTC (负温度系数)器件在温度监控上为客户提供更大的灵活性。紧密的互换性避免或者减小客户的校准需求。高精度与快速响应时间可满足客户需求。广泛的工作温度范围(-20°C 至 110°C [-4°F 至 230°F]),可提供应用灵活性。

6655 系列产品由于设计稳健和便于安装获得了广泛的认可。各种安装支架方便灵活安装。

产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
6655 On-Surface Temperature Sensors
application/pdf 120.91 KB
5/24/2021
120.91 KB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Temperature Sensors Line Guide
application/pdf 293.8 KB
5/24/2021
293.8 KB
application/pdf 11.1 MB
5/24/2021
11.1 MB
手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
application/pdf 8.05 MB
10/4/2021
8.05 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches for HVAC Applications
application/pdf 4.51 MB
5/24/2021
4.51 MB
All-Terrain Vehicle Solutions
application/pdf 803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches for HVAC Applications
4.51 MB
5/24/2021
4.51 MB
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Temperature Sensors Line Guide
293.8 KB
5/24/2021
293.8 KB
6655 On-Surface Temperature Sensors
120.91 KB
5/24/2021
120.91 KB
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
11.1 MB
5/24/2021
11.1 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
8.05 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
6655 On-Surface Temperature Sensors
120.91 KB
5/24/2021
Temperature Sensors Line Guide
293.8 KB
5/24/2021
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
Sensors and Switches for HVAC Applications
4.51 MB
5/24/2021
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
Product Number
Image
SKU
Description
alt
6655RP-90030007
TEMPERATURE SENSOR
Image
SKU
Description
alt
6655RP-90030007
TEMPERATURE SENSOR