小体积测压元件
3397型系列
扁平拉/压双向测力传感器,容量为 25 lb、50 lb、100 lb、200 lb 和 300 lb,满量程精度为 ±0.07%
霍尼韦尔经济通用的扁平压力传感器采用碳钢结构,设计紧凑,且具有优异的结构强度,能承受扭力、弯曲运动和侧面负荷等各种外部应力,而且精度较高,非常适合一般应用。
这些压力传感器旨在测量拉力/压力,其精度已经提升至 0.07%,测量范围为从 5 lb 至 100,000 lb。可提供抗疲劳和疲劳额定型号,以用于需要经历很多个测试周期的应用领域。如需特殊修改或定制设计 Model 3397 系列,请致电我们讨论您的要求。
特征
- 精度:高达 0.05%
- 25 lb 至 300 lb 范围
- 对外加负荷灵敏度较低
- 低偏转
- 内置温度补偿功能
特征
- 精度:高达 0.05%
- 25 lb 至 300 lb 范围
- 对外加负荷灵敏度较低
- 低偏转
- 内置温度补偿功能