搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html

反作用力扭矩传感器

2102型系列

小法兰反作用扭矩传感器。容量:5.65 Nm 至 112,98 Nm;非线度和迟滞:0.1%

总览

2102 型小型法兰式反作用力扭矩传感器适合安装于电机、开关、轴或杆及其安装盘等之间。这些型号可双向运行和校准。镀镍合金钢结构可提高在严苛工业环境下的耐用性。这些型号无移动部件,传感器的特殊机器加工部分上配有四个粘合式箔片应变片,可实现大范围的动态量程中 0.1% 最大非线性。典型应用包括轮胎制动、电机功率计、摩擦打滑测试和扭力测量。50 in-lb 至 1,000 in-lb 容量。

特征
  • 容量:50 in-lb 至 1000 in-lb
  • 非线性度和迟滞:0.1%
  • 反作用力测量可消除速度限制
  • 降低摩擦误差
  • 无需对滑环、轴承或电刷进行维护
  • 紧凑型轻质物理结构
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
Test & Measurement Model 2102 Reaction Torque Transducer Datasheet
application/pdf 276.71 KB
5/24/2021
276.71 KB
Test & Measurement Torque Accessories Datasheet
application/pdf 585.15 KB
5/24/2021
585.15 KB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
T&M Torque Transducer Range Guide
application/pdf 3.05 MB
5/24/2021
3.05 MB
手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
White Paper: New Ways to Measure Torque
application/pdf 195.77 KB
5/24/2021
195.77 KB
T&M Overview Brochure
application/pdf 418.77 KB
5/24/2021
418.77 KB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Model 2102 External Wiring Diagram
application/pdf 163.05 KB
5/24/2021
163.05 KB
Model 2102 Outline Drawing
application/pdf 72.65 KB
5/24/2021
72.65 KB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Aerospace Test and Measurement Capabilities
application/pdf 1.94 MB
5/24/2021
1.94 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
Model 2102 Series Product Photo
application/zip 490.6 KB
6/4/2021
490.6 KB
其他
名称
描述
文件大小
日期
大小
Model 2102 Top View
image/png 115.74 KB
5/24/2021
115.74 KB
Model 2102 highres photo
image/jpeg 139.67 KB
5/24/2021
139.67 KB
Model 2102 lowres photo
image/jpeg 14.15 KB
5/24/2021
14.15 KB
Model 2102 Front View
image/png 111.65 KB
5/24/2021
111.65 KB
Model 2102 Top Angle View
image/png 111.95 KB
5/24/2021
111.95 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Model 2102 Top View
115.74 KB
5/24/2021
115.74 KB
Model 2102 External Wiring Diagram
163.05 KB
5/24/2021
163.05 KB
T&M Torque Transducer Range Guide
3.05 MB
5/24/2021
3.05 MB
Model 2102 Outline Drawing
72.65 KB
5/24/2021
72.65 KB
Model 2102 highres photo
139.67 KB
5/24/2021
139.67 KB
Test & Measurement Model 2102 Reaction Torque Transducer Datasheet
276.71 KB
5/24/2021
276.71 KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
5/24/2021
1.94 MB
Model 2102 lowres photo
14.15 KB
5/24/2021
14.15 KB
White Paper: New Ways to Measure Torque
195.77 KB
5/24/2021
195.77 KB
Test & Measurement Torque Accessories Datasheet
585.15 KB
5/24/2021
585.15 KB
Model 2102 Front View
111.65 KB
5/24/2021
111.65 KB
Model 2102 Series Product Photo
490.6 KB
6/4/2021
490.6 KB
Model 2102 Top Angle View
111.95 KB
5/24/2021
111.95 KB
T&M Overview Brochure
418.77 KB
5/24/2021
418.77 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Test & Measurement Model 2102 Reaction Torque Transducer Datasheet
276.71 KB
5/24/2021
Test & Measurement Torque Accessories Datasheet
585.15 KB
5/24/2021
T&M Torque Transducer Range Guide
3.05 MB
5/24/2021
White Paper: New Ways to Measure Torque
195.77 KB
5/24/2021
T&M Overview Brochure
418.77 KB
5/24/2021
Model 2102 External Wiring Diagram
163.05 KB
5/24/2021
Model 2102 Outline Drawing
72.65 KB
5/24/2021
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
5/24/2021
Model 2102 Series Product Photo
490.6 KB
6/4/2021
Model 2102 Top View
115.74 KB
5/24/2021
Model 2102 highres photo
139.67 KB
5/24/2021
Model 2102 lowres photo
14.15 KB
5/24/2021
Model 2102 Front View
111.65 KB
5/24/2021
Model 2102 Top Angle View
111.95 KB
5/24/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
2102-100
PRESSURE TRANSDUCER
alt
2102-1K
alt
2102-200
2102-200,1AD,2U,6AC,15C:MODEL 2102, 200
alt
2102-50
alt
2102-500
2102-500,1AD,2U,6AC,15C:MODEL 2102, 500
Image
SKU
Description
alt
2102-100
PRESSURE TRANSDUCER
alt
2102-1K
alt
2102-200
2102-200,1AD,2U,6AC,15C:MODEL 2102, 200
alt
2102-50
alt
2102-500
2102-500,1AD,2U,6AC,15C:MODEL 2102, 500