热敏电阻
135 系列
玻璃封装芯片,DO-35 型。-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]
135 系列热敏电阻为高质量、气密密封及玻璃密封装置,采用轴向引线封装。尺寸统一,常适合自动化装配。镀锡铜包钢引线可软焊和焊接。这些传感器坚固耐用,专为许多成本低、可靠性要求高的应用领域设计。提供载带和卷盘包装,用于自动化装配。
- 静止空气中的耗散常数:2.5 mW/°C
- 空气中的时间常数:4.0 s
- 标称电阻 @ [25°F 至 77°F]:1,000 Ω、2,000 Ω、5,000 Ω、10,000 Ω、20,000 Ω、25,000 Ω、30,000 Ω、47,000 Ω、50,000 Ω、100,000 Ω、200,000 Ω、300,000 Ω、500,000 Ω、1,000,000 Ω、5,000,000 Ω
- 最大直径:2,0 mm [0.080 英寸]
- 端接材料:镀锡铜包钢
- 引线长度:28.6 mm [1.125 英寸]