搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html

热敏电阻

120 系列

微型玻璃探头。-60°C 至 300°C [-76°F 至 572°F]

总览

120 系列和热敏电阻为抗震、坚固的玻璃密封装置,通常适用于在液体中浸没,并可方便地安装在空气传感器组件中。还包含标准玻璃探针配置(121系列)。

  • 静止空气中的耗散常数:10.0 s
  • 空气中时间常数:0.7 mW/°C,1.0 mW/°C
  • 标称电阻 @ [25°F 至 77°F]:1,000 Ω、2,000 Ω、10,000 Ω
  • 最大直径:1,5 mm [0.060 英寸]
  • 端接材料:铜包镍铁合金线
  • 引线长度:31,8 mm [1.25 英寸]
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Temperature Sensors Line Guide
application/pdf 293.8 KB
5/24/2021
293.8 KB
application/pdf 11.1 MB
5/24/2021
11.1 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Solutions for Molecular Diagnostics
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
Solutions for Hematology Analyzers
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
Temperature Sensors Line Guide
293.8 KB
5/24/2021
293.8 KB
Solutions for Molecular Diagnostics
2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
984.29 KB
11.1 MB
5/24/2021
11.1 MB
Solutions for Hematology Analyzers
2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Temperature Sensors Line Guide
293.8 KB
5/24/2021
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
12/20/2022
Solutions for Molecular Diagnostics
2.61 MB
6/12/2023
Construction Vehicles -
984.29 KB
10/25/2022
Solutions for Hematology Analyzers
2.26 MB
6/12/2023
Product Number
Image
SKU
Description
alt
120-102EAJ-Q01
alt
120-103FAJ-Q01
alt
120-202EAJ-Q01
Image
SKU
Description
alt
120-102EAJ-Q01
alt
120-103FAJ-Q01
alt
120-202EAJ-Q01