S & Z 梁式测压元件
151 型
S 型/Z 型梁式测力传感器。容量:5 N 至 50K N;满量程精度±0.03%。合金钢外壳
霍尼韦尔 151/152 型 S-Beam 负载传感器将密实结构与更精确和精密的测试相结合,从而形成可靠耐用的拉力和压力传感器。一体式设计可实现 ±0.03 % 满量程的精度。低容量(50 N 和 100 N)负载型号 152(订购代码 CA152)为铝制结构;而高容量负载型号 151(250 N 至 50K N)则为合金钢结构(订购代码 CA151)。151/152 型负载传感器有助于维持设备和样品的安全性,同时通过可靠的力测量来最大限度地降低测试时间和维护。
为客户创造价值
- 宽容量范围:50 N 至 50K N
- 标准精度:±0.03% FS
- 5 点拉力和压力校准
优势
- 拉力和压力校准
- 5 点校准数据
- 抗机械冲击性能:50 g(峰值),满足 IEC 60068-2-27 标准
- 抗振动性能:满足 IEC 60068-2-6 标准