搜索

/content/sps/cn/zh/search-results.html

S & Z 梁式测压元件

152 型

S 型/Z 型梁式测力传感器。容量:5 N 至 50K N;满量程精度±0.03%。氧化铝护套

总览

霍尼韦尔 151/152 型 S-Beam 负载传感器将密实结构与更精确和精密的测试相结合,从而形成可靠耐用的拉力和压力传感器。一体式设计可实现 ±0.03 % 满量程的精度。低容量(50 N 和 100 N)负载型号 152(订购代码 CA152)为铝制结构;而高容量负载型号 151(250 N 至 50K N)则为合金钢结构(订购代码 CA151)。151/152 型负载传感器有助于维持设备和样品的安全性,同时通过可靠的力测量来最大限度地降低测试时间和维护。

为客户创造价值
  • 宽容量范围:50 N 至 50K N
  • 标准精度:±0.03% FS
  • 5 点拉力和压力校准
优势
  • 拉力和压力校准
  • 5 点校准数据
  • 抗机械冲击性能:50 g(峰值),满足 IEC 60068-2-27 标准
  • 抗振动性能:满足 IEC 60068-2-6 标准
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
application/pdf 519.98 KB
5/24/2021
519.98 KB
Test & Measurement Model 151/152: Tension & Compression S-Beam Load Cells Datasheet
application/pdf 348.78 KB
5/24/2021
348.78 KB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Load Cell Range Guide
application/pdf 1.25 MB
5/24/2021
1.25 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
Model 152 Product Photo
application/zip 189.53 KB
6/4/2021
189.53 KB
其他
名称
描述
文件大小
日期
大小
152 highres photo
image/jpeg 89.07 KB
5/24/2021
89.07 KB
152 lowres photo
image/jpeg 16.6 KB
5/24/2021
16.6 KB
Model 152 Front View
image/jpeg 89.07 KB
5/24/2021
89.07 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
519.98 KB
5/24/2021
519.98 KB
152 highres photo
89.07 KB
5/24/2021
89.07 KB
Load Cell Range Guide
1.25 MB
5/24/2021
1.25 MB
152 lowres photo
16.6 KB
5/24/2021
16.6 KB
Model 152 Product Photo
189.53 KB
6/4/2021
189.53 KB
Model 152 Front View
89.07 KB
5/24/2021
89.07 KB
Test & Measurement Model 151/152: Tension & Compression S-Beam Load Cells Datasheet
348.78 KB
5/24/2021
348.78 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
519.98 KB
5/24/2021
Test & Measurement Model 151/152: Tension & Compression S-Beam Load Cells Datasheet
348.78 KB
5/24/2021
Load Cell Range Guide
1.25 MB
5/24/2021
Model 152 Product Photo
189.53 KB
6/4/2021
152 highres photo
89.07 KB
5/24/2021
152 lowres photo
16.6 KB
5/24/2021
Model 152 Front View
89.07 KB
5/24/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
060-P662-01
Model 152 50 N
alt
060-P662-02
Model 152 100 N
Image
SKU
Description
alt
060-P662-01
Model 152 50 N
alt
060-P662-02
Model 152 100 N