速度加速计
MAV52 型恒定电流系列
带连接器、集成电缆或潜水电缆电气终端的加速度计。1/4-18 UNF 内螺纹安装孔。50 G
带速度输出的 Model MAV52 放大式压电加速度计适用于工业试验和自动化环境中,包括实验室试验、模态研究和试验车间。MAV52 广泛适用于以下场合:须在振动条件下测量速度;以及因噪声问题或系统简单,传感器中的加速度信号集成比信号调节更方便。4 mA 至 20 mA 输出使其非常适合在存在噪声、电缆损失以及长距离电缆传输等问题的应用。
感震器在机械方面与安装底座分离,因此应变灵敏度低。不锈钢材料为非磁性材料,不易受磁场干扰。这些特征连同密封结构一起,可确保获得准确且可靠的数据。MAV52 型具有多种配置和选项,包括连接器或集成式不锈钢铠装电缆(订购时指定长度),本身所具备的安全选项或潜水形式。安装孔采用了不同的螺纹。Model MAV52 有多种不同的灵敏度供选用,可适应应用的预期振动水平。
特征
- 速度测量
- 可用频率范围:2 Hz 至 10 KHz
- 与速度成正比的 4 mA 至 20 mA,电流信号
- 潜水选项