通用型加速计
MA15型号系列
通用型加速度计。电流输出。配合连接器或集成电缆。1/4-28 UNF 内螺纹安装孔。50 G 动态范围
Model MA15 放大式压电加速度计成本低,适用于工业试验和自动化环境中;包括实验室试验、模态研究和试验车间。恒定电流低输出阻抗输出与负载电容高驱动能力相结合,可实现低成本电缆的长距离传输,不影响数据有效性。MA15 型具有较高的固有频率和广泛的频率范围,对温度范围有平稳的灵敏度与温度响应。
感震器在机械方面与安装底座分离,因此应变灵敏度低。不锈钢材料为非磁性材料,不易受磁场干扰。这些特征连同密封结构一起,可确保获得准确且可靠的数据。MA15 型具有多种配置和选项,包括连接器或集成式不锈钢铠装电缆(订购时指定长度),以及本身所具备的安全选项。安装孔采用了不同的螺纹。MA15 型具备多种不同的灵敏度可供选用,可适应应用的预期振动水平。
特征
- 常规用途
- 与 G 输出成比例的 4 mA 至 20 mA 双线式电流信号
- 可用频率范围:2 Hz 至 1 kHz
- 本身所具备的安全选项
- 不锈钢筛网 PTFE 电缆