显示和调节
7561-PSD 系列
手持式便携仪表。7½ 英寸数字 LCD 显示屏。由 2 节 ‘AA' 电池供电
7561-PSD 是一款全便携式应变计//桥接指示器,采用电池供电,封装于小型且坚固的 IP65/NEMA 4 级外壳内。为了便于使用,操作员只需使用六个按钮。提供两个独立的量程,可读取和显示两种测量单位。菜单选项可根据应用场合而设置仪表的响应。可轻松选择总值、净值、峰值和谷值测量读数。信号器可指示所选范围。还有一个窗口内有图示说明各个量程。设置这些范围后,可向用户提供最简单的指示。
特征
- 由两节 AA 内置电池供电
- 便携手持式精密仪表,重量仅为 250 g
- 触摸式键盘,配置双量程选择、峰值/谷值保留、总值/净值以及开/关控制
- 基于微处理器,兼容单程校准设施
- 双量程型
- 允许输入范围:最大 50 mV/V
- 环境密封等级:IP65/NEMA 4
- 7½ 英寸数字 LCD 显示屏,带电量、峰值、谷值、净值、误差和分路校准指示
- 一年保修
- 自动休眠