微型触力传感器
31型系列
微型测力传感器。容量:坚固耐用的双隔膜型:≤100 lb;单隔膜型:>100 lb。公螺纹附件
霍尼韦尔的微型测压元件旨在应用到空间有限或间隙紧密的系统。Model 31 系列是霍尼韦尔精度最高且最坚固的微型测力传感器,可测量拉力和压力,测量范围为 50 g 至 10,000 lb,或 0.5 N 至 50,000 N,精度高达 0.15% 至 0.25% FS。
全焊接的不锈钢构造旨在避免或将离轴负载的影响减少到最低限度。可完全焊接,适合水下应用。如果您需要特殊修改或者完整定制设计以满足您的独特需求,请联系我们。
特征
- 微型尺寸:直径:12,7 mm 至 35,05 mm;高度:11,43 mm 至 38,1 mm
- 载荷范围:50 gs 至 10,000 lb:0.5 N 至 5,000 N 或 5 lb 至 50,000 lb
- 不锈钢结构:可提供全焊接产品以适应水下应用
- 高精度:0.15% 至 0.25% FS
- mV/V 输出