常见过程压力传感器
型号 TJE
通用压力计/绝压传感器,压力范围为 0.5 psig 至 60,000 psig(绝压),满量程精度为±0.10%
型号 TJE 压力传感器是专门适用于严苛工业应用的全焊接不锈钢传感器,此类应用对精确度和测量稳定性要求都较高。型号 TJE 有多种扩展温度操作、电气端子和高电平输出的选项,包括 5 Vdc 或 10 Vdc 以及 4 mA 至 20 mA。多数高电平输出型号有内部分路校准电路作为标准配置,以方便将传感器设置到数据系统中。可选的内部图形校准芯片为 SC 型4-或-12 电路自动装置电子指示器提供校准信息。
Model TJE 是一款基于应变片的传感器,采用二次焊接不锈钢膜片的独特“真表压”设计,将应变计电路与大气污染完全隔离开来。这个设计的膜片以大气压力为参考,提供稳定零位。型号 TJE 具有全焊接真空基准室,确保长期稳定性
特征
- 精度:0.1%
- 温漂:0.0025% FS/°F
- 范围:1 psig 至 60000 psig(绝压)
- mV/V、4 mA 至 20 mA、0 Vdc 至 5 Vdc 或 0 Vdc 至 10 Vdc 输出
- 全焊接不锈钢结构
- 提供本安(仅 2N 选项)
- CE