微型触力传感器
总览
名称
描述
文件大小
日期
大小
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
application/pdf 519.98 KB
5/24/2021
519.98 KB
Model 53 Economical Load Cell Datasheet
application/pdf 402.91 KB
5/24/2021
402.91 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
名称
描述
文件大小
日期
大小
名称
描述
文件大小
日期
大小
Model 53 Outline Drawing - 3k lb to 12.5k lb
application/pdf 39.42 KB
5/24/2021
39.42 KB
Model 53 Outline Drawing - 15k lb to 30k lb
application/pdf 61.06 KB
5/24/2021
61.06 KB
Model 53 Outline Drawing - 50k lb
application/pdf 196.52 KB
5/24/2021
196.52 KB
Model 53 Outline Drawing - 200 lb to 2500 lb
application/pdf 59.94 KB
5/24/2021
59.94 KB
Model 53 External Wiring Diagram
application/pdf 16.27 KB
5/24/2021
16.27 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Aerospace Test and Measurement Capabilities
application/pdf 1.94 MB
5/24/2021
1.94 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Model 53 Series Product Photo
application/zip 247.16 KB
6/4/2021
247.16 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
名称
描述
文件大小
日期
大小
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
519.98 KB
5/24/2021
519.98 KB
Model 53 Economical Load Cell Datasheet
402.91 KB
5/24/2021
402.91 KB
Model 53 Outline Drawing - 3k lb to 12.5k lb
39.42 KB
5/24/2021
39.42 KB
Model 53 Outline Drawing - 15k lb to 30k lb
61.06 KB
5/24/2021
61.06 KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
5/24/2021
1.94 MB
Model 53 Outline Drawing - 200 lb to 2500 lb
59.94 KB
5/24/2021
59.94 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
519.98 KB
5/24/2021
Model 53 Outline Drawing - 3k lb to 12.5k lb
39.42 KB
5/24/2021
Model 53 Outline Drawing - 15k lb to 30k lb
61.06 KB
5/24/2021
Model 53 Outline Drawing - 200 lb to 2500 lb
59.94 KB
5/24/2021
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
5/24/2021
Product Number
Image
SKU
Description
060-0238-05
AL131CR,1A,2U,6E,15C MODEL53 500lb Load
060-0238-07
AL131CV,1A,2U,6E,15C:MODEL 53, 1,000 LBS
060-0238-10
MODEL 53, 2,000 LBS - Model AL131DL,1A,2
060-0239-04
AL131DR,1A,2U,6E,15C:MODEL 53, 5,000 LBS
060-0239-08
load cell AL131DV,1A,2U,6E,15C; model 53
060-0240-02
Model 53 20,000lbs AL131EL,1A,2U,6E,15C
060-0241-04
AL131EP,1A,2U,6E,15C: MODEL 53; 50,000 L
Image
SKU
Description
060-0238-05
AL131CR,1A,2U,6E,15C MODEL53 500lb Load
060-0238-07
AL131CV,1A,2U,6E,15C:MODEL 53, 1,000 LBS
060-0238-10
MODEL 53, 2,000 LBS - Model AL131DL,1A,2
060-0239-04
AL131DR,1A,2U,6E,15C:MODEL 53, 5,000 LBS
060-0239-08
load cell AL131DV,1A,2U,6E,15C; model 53
060-0240-02
Model 53 20,000lbs AL131EL,1A,2U,6E,15C
060-0241-04
AL131EP,1A,2U,6E,15C: MODEL 53; 50,000 L
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc