범용 리미트 스위치
SZL-WL 시리즈
EN50041 장착. 금속 하우징 IP67 씰링. 30mm x 60mm 마운팅 센터. UL/CE/CSA 승인
마이크로 스위치 SZL-WL 시리즈 범용 리미트 스위치는 비용 효율적인 스위치로, 범용 컨베이어에서부터 중장비 기계류에 이르는 폭넓은 분야에 사용될 수 있습니다. 견고하고 신뢰도 높은 SZL-WL 시리즈 스위치는 특히 전 세계용으로 설계됐으며 전 세계 곳곳의 산업 분야에 서비스를 제공한 Honeywell의 방대한 경험이 뒷받침합니다.
SZL-WL 시리즈는 Honeywell의 글로벌 판매 및 서비스 리소스와 결합된 고품질 제품으로, 공장 가동중단 시간을 최소화하고 전반적인 유지관리 비용을 줄이는 것이 목표인 산업 분야에서 현명한 선택입니다.