다극성 위치 센서 IC
SS351AT, SS451A, SS551AT
다극성 홀 효과. SOT-23, 플랫 TO-92-방식, SOT-89B 패키지. 85G 일반 작동
SS351AT, SS451A 및 SS551AT 센서는 소형의 다목적 디지털 홀 이펙트 장치로, 영구 자석 또는 전자기의 자기장으로 작동됩니다. N극과 S극에 반응하도록 설계됐습니다.
이 다극성 센서는 폭넓은 응용 가능 분야를 충족하도록 설계된 민감하고 유연한 장치입니다. SS351AT, SS451A 및 SS551AT의 보통 작동점은 25°C[77°F]에서 85G입니다. N극이나 S극으로 작동하기 때문에, 자석의 극성을 식별할 필요가 없으므로 설치가 더 쉽고 잠재적으로 시스템 비용이 절감됩니다.
이 센서는 세 가지 패키지 스타일로 이용 가능합니다. SS351AT는 초소형 SOT-23 표면 장착 패키지로, SS451A는 리드형 플랫 TO-92 스타일 패키지로, SS551AT는 SOT-89B 표면 장착 패키지로 이용 가능합니다. SS351AT의 소형 사이즈는 PC 보드의 공간을 적게 차지하므로 더 작은 어셈블리에 사용될 수 있습니다. 3Vdc 용량으로 저전압 응용 분야에서 이용이 가능하여 에너지 효율성을 촉진합니다.
SS351AT는 테이프 앤 릴(3000개/릴)로, SS451A는 대용량 패키지(1000개/백)로, SS551AT는 테이프 앤 릴(1000개/릴)로 이용 가능합니다.