산업용 압력 센서
SPT 시리즈
증폭 및 비증폭. 절대, 게이지, 밀폐형 게이지, 진공 게이지. 습식 부품 316L SS. 0psi ~ 3psi ~ 0psi ~ 5000psi
Honeywell SPT 시리즈 스테인리스강 압력 센서는 혹한 환경에서 적대적인 매체의 측정이 수반되는 압력 분야용으로 설계되었으며 304 또는 316 스테인리스강 습식 부품에 악영향을 미치지 않는 모든 매체를 수용합니다.
SPT 시리즈는 세 가지 출력 스타일로 교정 및 보정됩니다. 4.0mA ~ 20.0mA(mA 버전): 1.0Vdc ~ 5.0Vdc(4V 버전) 및 0mV ~ 100mV(mV 버전).
모든 버전은 다양한 압력 연결을 지원하므로 폭넓은 OEM 장비에 사용될 수 있는 것이 특징입니다.
SPT 시리즈 스테인레스강 장치는 부식성 액체 및 가스를 모니터링하는 다양한 압력 감지 응용 분야에서 사용하기 위한 견고하고 신뢰할 수 있는 트랜스듀서입니다.