마그네틱 위치 센서
아크
아크 감지 범위 0° ~ 100° 및 0° ~ 180° 아날로그 Vdc 출력
Honeywell SMART 아크 위치 센서는 시중에서 이용 가능한 가장 강력한 내구력과 적응력을 지닌 경량의 비접촉식 위치 센서들 중 하나로, 향상된 정확도로 절대 위치 감지가 가능합니다. 단순하고 견고한 아크 위치 센서는 하우징이 IP69K로 밀폐되어 있으며, 기계 고장 메커니즘을 없애고 마모를 줄이며, 신뢰도 및 내구성을 향상시키고 가동 중단 시간을 최소화합니다.
이 SMART 아크 위치 센서는 비접촉 감지 솔루션으로 상당히 정확하게 움직임을 제어하고 동작 효율성과 안전성을 향상시킵니다. Honeywell의 이 위치 센서는 자기 저항 기술을 활용하여 다음의 두 가지 감지 범위에서 센서에 대한 자석의 상대 위치를 탐지합니다.
- 0º ~ 100º
- 0º ~ 180º
SMART 위치 센서 smartArc SMART가 스스로 생각하는 센서를 의미하는 이유. SMART 위치 센서는 향상된 신뢰도 및 폐쇄형 루프 피드백 제어를 위해 자기 진단 기능과 데이터 수집 기능을 제공합니다.
이 기기는 특허 받은 ASIC(주문형 반도체)과 MR(자기 저항) 센서의 조합을 이용하여 움직이는 물체에 부착된 자석의 위치를 정확하고 확실하게 판단하여 그 물체의 위치를 판단하거나 제어할 수 있습니다.
MR 배열은 자석의 행정 방향을 따라 장착된 MR 센서의 출력을 측정합니다. 출력 및 MR 센서 시퀀스는 자석 위치의 중심에 가장 가까운 MR 센서 쌍을 판별합니다. 이 두 개의 MR 센서 출력은 그 사이의자석 위치를 판별하는 데 사용됩니다.
SMART는 이 센서가 기본적으로 독립적으로 사고한다는 의미입니다. SMART 위치 센서는 향상된 신뢰도 및 폐쇄형 루프 피드백 제어를 위해 자기 진단 기능과데이터 수집 기능을 제공합니다.