온도 탐침
R300 시리즈
액체 침수. RTD. 스테인레스강 폐쇄 프로브 팁. 오버 몰드 된 커넥터
R300 시리즈는 수동형 RTD(저항온도센서) 고온 프로브입니다. 이 제품은 견고한 스테인리스강 폐쇄팁 설계로 거친 환경에서 신뢰도를 개선하는 동시에 우수한 반응 시간을 제공합니다. 통합 커넥터와 연결된 이 일체형 센서는 300°C[572°F]까지 온도 일탈이 발생할 수 있는 헤비듀티 차량 엔진의 EGR(배기 재순환) 시스템에 사용하도록 설계되었습니다.
이 혹한용 센서의 기타 응용 가능 분야에는 주로 이런 유형의 센서 패키징 및 온도 범위가 이상적인 엔진 환경 내 또는 HVAC 또는 냉장 컴프레서 장비 등의 산업 분야에서 액체 또는 대기온도 감지가 포함될 수 있습니다.