/content/sps/kr/ko/search-results.html

산업용 압력 센서

MLH 시리즈

증폭. 최저 ±2 %FSS TEB. 게이지 및 밀폐형 게이지. 304L SS 포트, Haynes 214 합금 다이어프램, 플라스틱 본체. 6bar ~ 550bar | 0psi ~ 8000psi

제품설명

MLH 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서는 응용 분야 특정의 통합 회로(ASIC) 기술과 매질 절연 금속 다이어프램 설계를 조합했습니다. 디지털 보정된 이 트랜스듀서는 가치와 성능을 제공함으로써 까다로운 응용 분야에 적합한 압력 감지 솔루션을 선사합니다. 향상된 신뢰성 및 사용자 유연성을 위해 산업 표준 전기 커넥터 및 압력 포트가 제공됩니다.

MLH 시리즈에는 6개의 표준 출력 옵션이 있습니다:
  • 비율척도식: 5Vdc 여자로부터 0.5Vdc ~ 4.5Vdc
  • 전류: 4mA ~ 20mA
  • 조정됨: 1Vdc ~ 6Vdc
  • 조정됨: 0.25Vdc ~ 10.25Vdc
  • 조정됨: 0.5 Vdc ~ 4.5 Vdc
  • 조정됨: 1Vdc ~ 5Vdc
고객에게 제공되는 가치
  • -40°C ~ 125°C에서 총 오류 대역(TEB) 최저 2 %FSS: 지정된 온도 범위에서 트랜스듀서의 진정한 측정 성능을 표시합니다: 작은 오차는 시스템 가동 시간과 효율성을 높입니다.
  • 모든 금속 습식 부품은 매우 다양한 액체 응용 분야의 잠재적 사용을 지원합니다.
  • 내부 탄성중합체 씰이 없으므로 O-링 호환성 문제가 발생하지 않습니다.
  • 증폭 출력으로 외부 증폭기를 구매할 필요가 없습니다.
  • 입력 역전압 보호는 배선 오류로부터 보호합니다.
  • 2ms 미만의 반응 시간은 보다 정확한 고속 측정을 제공합니다.
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
Heavy Duty Pressure Transducers, MLH Series
application/pdf 1.95 MB
11/1/2022
1.95 MB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Transportation Range Guide
application/pdf 18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
application/pdf 2.78 MB
9/14/2021
2.78 MB
설치 안내
Name
Description
File Size
Date
Size
MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers
application/pdf 1.18 MB
10/24/2022
1.18 MB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
application/pdf 8.05 MB
10/4/2021
8.05 MB
Controlling the Future with Technology
application/pdf 11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
Embedded Products in Hospital Applications
application/pdf 4.7 MB
6/12/2023
4.7 MB
백서
Name
Description
File Size
Date
Size
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
application/pdf 2.25 MB
9/14/2021
2.25 MB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
All-Terrain Vehicle Solutions
application/pdf 803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Sensors and Switches in Front Loaders
application/pdf 2.54 MB
9/14/2021
2.54 MB
Monitoring Pressure Drop Across Air Compressor Filters
application/pdf 205.35 KB
9/14/2021
205.35 KB
Sensors and Switches in Chemistry and Immunoassay Analyzers
application/pdf 1.24 MB
9/14/2021
1.24 MB
Monitoring Oil and Hydraulic Pressure in Heavy Equipment
application/pdf 355.09 KB
9/14/2021
355.09 KB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
application/pdf 2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
application/pdf 6.35 MB
9/8/2022
6.35 MB
MLH Series Media Isolated Pressure Transducers in Oil and Gas Plunger Lift Systems
application/pdf 196.53 KB
9/14/2021
196.53 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
application/pdf 1.31 MB
5/18/2023
1.31 MB
Chamber Pressure Monitoring in Autoclaves/Sterilizers
application/pdf 208.48 KB
9/14/2021
208.48 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Solutions for Ventilators
application/pdf 2.78 MB
6/12/2023
2.78 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Pneumatic Brake System Pressure for Train Event Recorder
application/pdf 75.15 KB
9/14/2021
75.15 KB
Monitoring Inlet and Outlet Compressor Pressures on a Chiller
application/pdf 480.38 KB
9/14/2021
480.38 KB
Solutions for Oxygen Concentrators
application/pdf 2.27 MB
11/12/2021
2.27 MB
Tank Pressure Monitoring for Firefighting Training Simulator
application/pdf 84.05 KB
9/14/2021
84.05 KB
Hand-held Pressure Monitoring for Compressed Natural Gas
application/pdf 73.21 KB
9/14/2021
73.21 KB
Crop Spraying Flow Regulation for Liquid Fertilizers/Insecticides
application/pdf 82.22 KB
9/14/2021
82.22 KB
Industrial Refrigerant System Pressures
application/pdf 106.5 KB
9/14/2021
106.5 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
application/pdf 1.78 MB
9/23/2022
1.78 MB
eBook
Name
Description
File Size
Date
Size
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
8.05 MB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Controlling the Future with Technology
11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
Heavy Duty Pressure Transducers, MLH Series
1.95 MB
11/1/2022
1.95 MB
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
6/12/2023
4.7 MB
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
2.54 MB
Monitoring Pressure Drop Across Air Compressor Filters
205.35 KB
9/14/2021
205.35 KB
Sensors and Switches in Chemistry and Immunoassay Analyzers
1.24 MB
9/14/2021
1.24 MB
Monitoring Oil and Hydraulic Pressure in Heavy Equipment
355.09 KB
9/14/2021
355.09 KB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
6.35 MB
9/8/2022
6.35 MB
MLH Series Media Isolated Pressure Transducers in Oil and Gas Plunger Lift Systems
196.53 KB
9/14/2021
196.53 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.31 MB
5/18/2023
1.31 MB
Chamber Pressure Monitoring in Autoclaves/Sterilizers
208.48 KB
9/14/2021
208.48 KB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Solutions for Ventilators
2.78 MB
6/12/2023
2.78 MB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
2.78 MB
9/14/2021
2.78 MB
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Pneumatic Brake System Pressure for Train Event Recorder
75.15 KB
9/14/2021
75.15 KB
Monitoring Inlet and Outlet Compressor Pressures on a Chiller
480.38 KB
9/14/2021
480.38 KB
Solutions for Oxygen Concentrators
2.27 MB
11/12/2021
2.27 MB
Tank Pressure Monitoring for Firefighting Training Simulator
84.05 KB
9/14/2021
84.05 KB
Hand-held Pressure Monitoring for Compressed Natural Gas
73.21 KB
9/14/2021
73.21 KB
Crop Spraying Flow Regulation for Liquid Fertilizers/Insecticides
82.22 KB
9/14/2021
82.22 KB
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
2.25 MB
9/14/2021
2.25 MB
Industrial Refrigerant System Pressures
106.5 KB
9/14/2021
106.5 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/23/2022
1.78 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Heavy Duty Pressure Transducers, MLH Series
1.95 MB
11/1/2022
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
2.78 MB
9/14/2021
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
Controlling the Future with Technology
11.8 MB
3/7/2023
Embedded Products in Hospital Applications
4.7 MB
6/12/2023
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
2.25 MB
9/14/2021
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
Monitoring Pressure Drop Across Air Compressor Filters
205.35 KB
9/14/2021
Sensors and Switches in Chemistry and Immunoassay Analyzers
1.24 MB
9/14/2021
Monitoring Oil and Hydraulic Pressure in Heavy Equipment
355.09 KB
9/14/2021
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
6.35 MB
9/8/2022
MLH Series Media Isolated Pressure Transducers in Oil and Gas Plunger Lift Systems
196.53 KB
9/14/2021
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.31 MB
5/18/2023
Chamber Pressure Monitoring in Autoclaves/Sterilizers
208.48 KB
9/14/2021
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Solutions for Ventilators
2.78 MB
6/12/2023
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
Pneumatic Brake System Pressure for Train Event Recorder
75.15 KB
9/14/2021
Monitoring Inlet and Outlet Compressor Pressures on a Chiller
480.38 KB
9/14/2021
Solutions for Oxygen Concentrators
2.27 MB
11/12/2021
Tank Pressure Monitoring for Firefighting Training Simulator
84.05 KB
9/14/2021
Hand-held Pressure Monitoring for Compressed Natural Gas
73.21 KB
9/14/2021
Crop Spraying Flow Regulation for Liquid Fertilizers/Insecticides
82.22 KB
9/14/2021
Industrial Refrigerant System Pressures
106.5 KB
9/14/2021
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/23/2022
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
Product Number
Image
SKU
Description
alt
MLH006BGB01B
MLH 시리즈 헤비듀티 압력 변환기, 배기형 게이지(상대), 증폭, 0bar ~ 6bar, 1/4-18 NPT 포트 스타일, 4mA ~ 20mA 출력 유형, 메트릭 팩 150 종단 유형
alt
MLH010BGB01B
MLH 시리즈 헤비듀티 압력 변환기, 배기형 게이지(상대), 증폭, 0bar ~ 10bar, 1/4-18 NPT 포트 스타일, 4mA ~ 20mA 출력 유형, 메트릭 팩 150 종단 유형
alt
MLH010BGB06A
MLH Series Heavy Duty Pressure Transducer, vented gage (relative), amplified, 0 bar to 10 bar, 1/8-27 NPT port style, 0.5 Vdc to 4.5 Vdc from 5 Vdc excitation ratiometric output type, Metri-Pack 150 termination type
alt
MLH010BGB06E
MLH Series Heavy Duty Pressure Transducer, vented gage (relative), amplified, 0 bar to 10 bar, 1/8-27 NPT port style, 0.5 Vdc to 4.5 Vdc regulated output type, Metri-Pack 150 termination type
alt
MLH010BGB09A
MLH Series Heavy Duty Pressure Transducer, vented gage (relative), amplified, 0 bar to 10 bar, 7/16-20 UNF Female with 1/4 Schrader port style, 0.5 Vdc to 4.5 Vdc from 5 Vdc excitation ratiometric output type, Metri-Pack 150 termination type
alt
MLH010BSB01B
MLH Series Heavy Duty Pressure Transducer, sealed gage, amplified, 0 bar to 10 bar, 1/4-18 NPT port style, 4 mA to 20 mA output type, Metri-Pack 150 termination type
alt
MLH016BGB01B
MLH 시리즈 헤비듀티 압력 변환기, 배기형 게이지(상대), 증폭, 0bar ~ 16bar, 1/4-18 NPT 포트 스타일, 4mA ~ 20mA 출력 유형, 메트릭 팩 150 종단 유형
alt
MLH016BSB01B
MLH 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서, 밀폐형 게이지, 증폭, 0bar ~ 16bar, 1/4-18 NPT 포트 스타일, 4mA ~ 20mA 출력 유형, 메트릭 팩 150 종단 유형
alt
MLH016BSM01B
MLH Series Heavy Duty Pressure Transducer, sealed gage, amplified, 0 bar to 16 bar, 1/4-18 NPT port style, 4 mA to 20 mA output type, 3 m cable harness termination type
alt
MLH017BSB01A
MLH Series Heavy Duty Pressure Transducer, sealed gage, amplified, 0 bar to 17 bar, 1/4-18 NPT port style, 0.5 Vdc to 4.5 Vdc from 5 Vdc excitation ratiometric output type, Metri-Pack 150 termination type
Image
SKU
Description
alt
MLH006BGB01B
MLH 시리즈 헤비듀티 압력 변환기, 배기형 게이지(상대), 증폭, 0bar ~ 6bar, 1/4-18 NPT 포트 스타일, 4mA ~ 20mA 출력 유형, 메트릭 팩 150 종단 유형
alt
MLH010BGB01B
MLH 시리즈 헤비듀티 압력 변환기, 배기형 게이지(상대), 증폭, 0bar ~ 10bar, 1/4-18 NPT 포트 스타일, 4mA ~ 20mA 출력 유형, 메트릭 팩 150 종단 유형
alt
MLH010BGB06A
MLH Series Heavy Duty Pressure Transducer, vented gage (relative), amplified, 0 bar to 10 bar, 1/8-27 NPT port style, 0.5 Vdc to 4.5 Vdc from 5 Vdc excitation ratiometric output type, Metri-Pack 150 termination type
alt
MLH010BGB06E
MLH Series Heavy Duty Pressure Transducer, vented gage (relative), amplified, 0 bar to 10 bar, 1/8-27 NPT port style, 0.5 Vdc to 4.5 Vdc regulated output type, Metri-Pack 150 termination type
alt
MLH010BGB09A
MLH Series Heavy Duty Pressure Transducer, vented gage (relative), amplified, 0 bar to 10 bar, 7/16-20 UNF Female with 1/4 Schrader port style, 0.5 Vdc to 4.5 Vdc from 5 Vdc excitation ratiometric output type, Metri-Pack 150 termination type
alt
MLH010BSB01B
MLH Series Heavy Duty Pressure Transducer, sealed gage, amplified, 0 bar to 10 bar, 1/4-18 NPT port style, 4 mA to 20 mA output type, Metri-Pack 150 termination type
alt
MLH016BGB01B
MLH 시리즈 헤비듀티 압력 변환기, 배기형 게이지(상대), 증폭, 0bar ~ 16bar, 1/4-18 NPT 포트 스타일, 4mA ~ 20mA 출력 유형, 메트릭 팩 150 종단 유형
alt
MLH016BSB01B
MLH 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서, 밀폐형 게이지, 증폭, 0bar ~ 16bar, 1/4-18 NPT 포트 스타일, 4mA ~ 20mA 출력 유형, 메트릭 팩 150 종단 유형
alt
MLH016BSM01B
MLH Series Heavy Duty Pressure Transducer, sealed gage, amplified, 0 bar to 16 bar, 1/4-18 NPT port style, 4 mA to 20 mA output type, 3 m cable harness termination type
alt
MLH017BSB01A
MLH Series Heavy Duty Pressure Transducer, sealed gage, amplified, 0 bar to 17 bar, 1/4-18 NPT port style, 0.5 Vdc to 4.5 Vdc from 5 Vdc excitation ratiometric output type, Metri-Pack 150 termination type