산업용 압력 센서
MLH 시리즈
증폭. 최저 ±2 %FSS TEB. 게이지 및 밀폐형 게이지. 304L SS 포트, Haynes 214 합금 다이어프램, 플라스틱 본체. 6bar ~ 550bar | 0psi ~ 8000psi
MLH 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서는 응용 분야 특정의 통합 회로(ASIC) 기술과 매질 절연 금속 다이어프램 설계를 조합했습니다. 디지털 보정된 이 트랜스듀서는 가치와 성능을 제공함으로써 까다로운 응용 분야에 적합한 압력 감지 솔루션을 선사합니다. 향상된 신뢰성 및 사용자 유연성을 위해 산업 표준 전기 커넥터 및 압력 포트가 제공됩니다.
MLH 시리즈에는 6개의 표준 출력 옵션이 있습니다:
- 비율척도식: 5Vdc 여자로부터 0.5Vdc ~ 4.5Vdc
- 전류: 4mA ~ 20mA
- 조정됨: 1Vdc ~ 6Vdc
- 조정됨: 0.25Vdc ~ 10.25Vdc
- 조정됨: 0.5 Vdc ~ 4.5 Vdc
- 조정됨: 1Vdc ~ 5Vdc
고객에게 제공되는 가치
- -40°C ~ 125°C에서 총 오류 대역(TEB) 최저 2 %FSS: 지정된 온도 범위에서 트랜스듀서의 진정한 측정 성능을 표시합니다: 작은 오차는 시스템 가동 시간과 효율성을 높입니다.
- 모든 금속 습식 부품은 매우 다양한 액체 응용 분야의 잠재적 사용을 지원합니다.
- 내부 탄성중합체 씰이 없으므로 O-링 호환성 문제가 발생하지 않습니다.
- 증폭 출력으로 외부 증폭기를 구매할 필요가 없습니다.
- 입력 역전압 보호는 배선 오류로부터 보호합니다.
- 2ms 미만의 반응 시간은 보다 정확한 고속 측정을 제공합니다.