중압 스위치
MH 시리즈
40psi - 500psi. 출고시 설정 또는 현장 조절 가능. 금 접점. 6,000 내압. 쉽게 구성 가능. 다수의 포트 및 단자부
Honeywell의 MH 시리즈 압력 스위치는 맞춤형의 견고하고 신뢰도 높은 전기기계식 압력 온/오프 스위치입니다. 다음과 같은 사양을 자랑합니다.
- 압력 스위치 설정값 범위: 3.5psi ~ 4500psi
- 내압: 500psi ~ 10,000psi
- 파열 압력: 1250psi ~ 20,000psi
- 최대 2백만 수명 주기 등급
- IP67 밀봉 등급
- 작동 온도: -40°C ~ 120°C[-40°F ~ 248°F]
- 히스테리시스 옵션
- 15개 이상의 압력 포트 옵션 및 30개 이상의 전기 단자부
- 도금 강철, 황동 또는 스테인레스강 옵션
- 스위칭 지점 정확도 최대 ±2%