/content/sps/kr/ko/search-results.html

Proximity Sensors

일반 항공우주 근접 센서(GAPS) 시리즈

일반 항공우주 분야용. 옵션인 진단 기능이 있는 에어로 프록스. 밀폐형 밀봉. 플랫폼 접근방식. 구성 가능

제품설명

일반 항공우주 근접 센서(GAPS 시리즈)는 온/오프 출력을 제공하며 호스트 시스템에 대한 선택적 상태 모니터링 출력으로 구성될 수 있습니다. GAPS 시리즈에서 Honeywell이 사용하는 기술은 항공 우주 분야에서 과거 표준이었던 전통적인 ECKO(와전류 킬드 오실레이터, Eddy Current Killed Oscillator) 토폴로지의 개선으로 간주됩니다.

GAPS 시리즈는 내부 장애를 탐지하고 거짓 양성 또는 거짓 음성 대신 고장 출력을 표시할 수 있는 고유의 회로 덕분에 가동중단 시간과 유지보수 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

명세서

Others

  • 무게
    • 60g~150g
  • 전기 출력 유형
    • 3선, 개방 수집기 출력, 상시 개방
  • 본체 외부 재질
    • 스테인리스 스틸
  • 감지 거리
    • 최대 3,5mm
  • 목표 반응 시간
    • 5ms
  • 공급 전압
    • 12Vdc~32Vdc(입력)
  • 공급 전류
    • <10mA
  • 피그테일 길이
    • 해당 없음
  • 대상 재질
    • H1025 조건에 따라 열처리된 17-4 PH 스테인리스강
  • 단자부
    • D38999/25YA98PA
    • D38999/25YA98PN
  • 작동 온도
    • -55°C~115°C[-67°F~239°F]
  • 유전 강도
    • 1분간 1000Vdc/750Vac
  • 센서 헤드 직경
    • 13,5mm[0.53인치]
  • 감지면
    • Inconel®
  • MTBF
    • 500,000 비행 시간
  • 하드웨어
    • 없음
  • 대상 수치
    • 25mm x 18mm x 3mm의 직사각형 대상
  • 폼 팩터
    • 인라인, 원통형 나사식
    • 직각, 원통형 나사식
  • 절연 저항
    • 50Vdc에서 최소 200mOhm
  • 범위 Ga/Gd
    • 1,75mm/2,75mm[0.069인치/0.108인치]
    • 2,00mm/3,00mm[0.078인치/0.118인치]
    • 2,25mm/3,25mm[0.088인치/0.128인치]
    • 2,50mm/3,50mm[0.098인치/0.138인치]

Others

  • 무게
    • 60g~150g
  • 전기 출력 유형
    • 3선, 개방 수집기 출력, 상시 개방
  • 본체 외부 재질
    • 스테인리스 스틸
  • 감지 거리
    • 최대 3,5mm
  • 목표 반응 시간
    • 5ms
  • 공급 전압
    • 12Vdc~32Vdc(입력)
  • 공급 전류
    • <10mA
  • 피그테일 길이
    • 해당 없음
  • 대상 재질
    • H1025 조건에 따라 열처리된 17-4 PH 스테인리스강
  • 단자부
    • D38999/25YA98PA
    • D38999/25YA98PN
  • 작동 온도
    • -55°C~115°C[-67°F~239°F]
  • 유전 강도
    • 1분간 1000Vdc/750Vac
  • 센서 헤드 직경
    • 13,5mm[0.53인치]
  • 감지면
    • Inconel®
  • MTBF
    • 500,000 비행 시간
  • 하드웨어
    • 없음
  • 대상 수치
    • 25mm x 18mm x 3mm의 직사각형 대상
  • 폼 팩터
    • 인라인, 원통형 나사식
    • 직각, 원통형 나사식
  • 절연 저항
    • 50Vdc에서 최소 200mOhm
  • 범위 Ga/Gd
    • 1,75mm/2,75mm[0.069인치/0.108인치]
    • 2,00mm/3,00mm[0.078인치/0.118인치]
    • 2,25mm/3,25mm[0.088인치/0.128인치]
    • 2,50mm/3,50mm[0.098인치/0.138인치]
  • 무게 : 60g~150g
  • 전기 출력 유형 : 3선, 개방 수집기 출력, 상시 개방
  • 본체 외부 재질 : 스테인리스 스틸
  • 감지 거리 : 최대 3,5mm
  • 목표 반응 시간 : 5ms
  • 공급 전압 : 12Vdc~32Vdc(입력)
  • 공급 전류 : <10mA
  • 피그테일 길이 : 해당 없음
  • 대상 재질 : H1025 조건에 따라 열처리된 17-4 PH 스테인리스강
  • 단자부 : D38999/25YA98PA|D38999/25YA98PN
  • 작동 온도 : -55°C~115°C[-67°F~239°F]
  • 유전 강도 : 1분간 1000Vdc/750Vac
  • 센서 헤드 직경 : 13,5mm[0.53인치]
  • 감지면 : Inconel®
  • MTBF : 500,000 비행 시간
  • 하드웨어 : 없음
  • 대상 수치 : 25mm x 18mm x 3mm의 직사각형 대상
  • 폼 팩터 : 인라인, 원통형 나사식|직각, 원통형 나사식
  • 절연 저항 : 50Vdc에서 최소 200mOhm
  • 범위 Ga/Gd : 1,75mm/2,75mm[0.069인치/0.108인치]|2,00mm/3,00mm[0.078인치/0.118인치]|2,25mm/3,25mm[0.088인치/0.128인치]|2,50mm/3,50mm[0.098인치/0.138인치]
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors
application/pdf 2.74 MB
9/15/2021
2.74 MB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Position Sensors Product Range Guide
application/pdf 4.85 MB
10/4/2021
4.85 MB
Aerospace and Defense Product Range Guide
application/pdf 4.15 MB
3/15/2024
4.15 MB
설치 안내
Name
Description
File Size
Date
Size
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors
application/pdf 578.58 KB
9/15/2021
578.58 KB
CAD 모델
Name
Description
File Size
Date
Size
GAPS Series CAD Models - grouped
application/zip 2.94 MB
9/14/2021
2.94 MB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CB01-000
application/zip 879.04 KB
9/14/2021
879.04 KB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGRTD3CA01-000
application/zip 1.23 MB
9/14/2021
1.23 MB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CA01-000
application/zip 875.66 KB
9/14/2021
875.66 KB
백서
Name
Description
File Size
Date
Size
White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick?
application/pdf 613.95 KB
9/14/2021
613.95 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications
application/pdf 357.45 KB
9/15/2021
357.45 KB
Landing Gear Systems
application/pdf 2.68 MB
9/15/2021
2.68 MB
Others
Name
Description
File Size
Date
Size
GAPS & HAPS Comparative Infographic
application/pdf 3.63 MB
9/15/2021
3.63 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick?
613.95 KB
9/14/2021
613.95 KB
GAPS Series CAD Models - grouped
2.94 MB
9/14/2021
2.94 MB
GAPS & HAPS Comparative Infographic
3.63 MB
9/15/2021
3.63 MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors
578.58 KB
9/15/2021
578.58 KB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications
357.45 KB
9/15/2021
357.45 KB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CB01-000
879.04 KB
9/14/2021
879.04 KB
Landing Gear Systems
2.68 MB
9/15/2021
2.68 MB
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors
2.74 MB
9/15/2021
2.74 MB
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/4/2021
4.85 MB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGRTD3CA01-000
1.23 MB
9/14/2021
1.23 MB
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CA01-000
875.66 KB
9/14/2021
875.66 KB
Aerospace and Defense Product Range Guide
4.15 MB
3/15/2024
4.15 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors
2.74 MB
9/15/2021
Position Sensors Product Range Guide
4.85 MB
10/4/2021
Aerospace and Defense Product Range Guide
4.15 MB
3/15/2024
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors
578.58 KB
9/15/2021
GAPS Series CAD Models - grouped
2.94 MB
9/14/2021
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CB01-000
879.04 KB
9/14/2021
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGRTD3CA01-000
1.23 MB
9/14/2021
Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CA01-000
875.66 KB
9/14/2021
White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick?
613.95 KB
9/14/2021
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications
357.45 KB
9/15/2021
Landing Gear Systems
2.68 MB
9/15/2021
GAPS & HAPS Comparative Infographic
3.63 MB
9/15/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
LGCTA3CA01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Inline cylindrical threaded form factor, 1,75 mm/2,75 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PN termination
alt
LGCTA3CB01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Inline cylindrical threaded form factor, 1,75 mm/2,75 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PA termination
alt
LGCTB3CA01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Inline cylindrical threaded form factor, 2,00 mm/3,00 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PN termination
alt
LGCTB3CB01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Inline cylindrical threaded form factor, 2,00 mm/3,00 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PA termination
alt
LGCTD3CA01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Inline cylindrical threaded form factor, 2,50 mm/3,50 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PN termination
alt
LGCTD3CB01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Inline cylindrical threaded form factor, 2,50 mm/3,50 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PA termination
alt
LGRTA3CA01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Right angle cylindrical threaded form factor, 1,75 mm/2,75 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PN termination
alt
LGRTA3CB01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Right angle cylindrical threaded form factor, 1,75 mm/2,75 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PA termination
alt
LGRTB3CA01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Right angle cylindrical threaded form factor, 2,00 mm/3,00 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PN termination
alt
LGRTB3CB01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Right angle cylindrical threaded form factor, 2,00 mm/3,00 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PA termination
Image
SKU
Description
alt
LGCTA3CA01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Inline cylindrical threaded form factor, 1,75 mm/2,75 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PN termination
alt
LGCTA3CB01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Inline cylindrical threaded form factor, 1,75 mm/2,75 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PA termination
alt
LGCTB3CA01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Inline cylindrical threaded form factor, 2,00 mm/3,00 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PN termination
alt
LGCTB3CB01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Inline cylindrical threaded form factor, 2,00 mm/3,00 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PA termination
alt
LGCTD3CA01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Inline cylindrical threaded form factor, 2,50 mm/3,50 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PN termination
alt
LGCTD3CB01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Inline cylindrical threaded form factor, 2,50 mm/3,50 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PA termination
alt
LGRTA3CA01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Right angle cylindrical threaded form factor, 1,75 mm/2,75 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PN termination
alt
LGRTA3CB01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Right angle cylindrical threaded form factor, 1,75 mm/2,75 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PA termination
alt
LGRTB3CA01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Right angle cylindrical threaded form factor, 2,00 mm/3,00 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PN termination
alt
LGRTB3CB01-000
Honeywell General Aerospace Proximity Sensor, GAPS Series, Right angle cylindrical threaded form factor, 2,00 mm/3,00 mm range, 3-wire open collector output normally open, D38999/25YA98PA termination