보드 장착 압력 센서
TruStability™ HSC 시리즈
보정됨. ±1 %FSS to ±3 %FSS TEB. 초저(차동, 게이지), 저(절대, 차동, 게이지). 디지털 또는 아날로그 출력 DIP, SIP, SMT
압력 범위
- ±1.6mbar ~ ±10bar | ±160Pa ~ ±1MPa | ±0.5inH20 ~ ±150psi
고정확도 실리콘 세라믹(HSC) 시리즈는 압전저항체 실리콘 압력 센서로 지정된 풀 스케일 압력 범위 및 온도 범위에서 압력을 판독하는 비율척도 아날로그 또는 디지털 출력을 생성합니다. HSC 시리즈는 탑재식 주문형 반도체(ASIC)를 사용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 비선형성에 대해 완벽하게 교정되고 온도 보정됩니다. 압력에 대한 보정 출력값은 아날로그의 경우 약 1 khZ에서, 디지털의 경우 약 2 kHz에서 업데이트됩니다.
HSC 시리즈는 0°C ~ 50°C[32°F ~ 122°F] 온도 범위 이상으로 교정됐습니다. 이 센서는 3.3Vdc 또는 5.0Vdc의 단일 전력 공급에서 작동하는 것이 특징입니다.
이 센서는 절대 압력, 게이지 압력 또는 차압을 측정합니다. 절대 압력 버전은 절대 압력에 내부 진공 기준 및 출력 수치가 비례합니다. 게이지 버전은 기압에 기준을 두고 대기의 압력 변이에 비례하여 출력을 생성합니다. 차동 버전으로는 두 개의 압력 포트 간의 압력을 측정할 수 있습니다.
TruStability® 압력 센서는 공기 및 기타 건식 가스 등의 비부식성, 비이온 가스용입니다. 다양한 옵션으로 인해 이 센서는 40mbar 이상의 압력 범위까지의 비부식성, 비이온 액체에 사용할 수 있습니다. | 4kPa | 20inH2O.
모든 제품은 ISO 9001 표준에 따라 설계되고 제조됐습니다.