먼지 센서
HPM 시리즈
레이저 기반 광산란 입자 감지. PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10. < 6초 응답. UART. 표준 및 컴팩트 버전
Honeywell HPM 시리즈 입자 센서는 광산란을 사용하여 입자를 감지하고 계수하는 레이저 기반 센서입니다. 탐지 농도 범위는 0µg/m3 ~ 1,000µg/m3입니다. 입자가 감지 챔버를 통해 들어올 때 레이저 광원이 입자를 비춥니다. 입자가 레이저 빔을 통과함에 따라, 빛이 입자를 반사하여 사진 또는 광 탐지기에 기록됩니다. 그런 다음 빛을 분석하고 전기 신호로 변환하여 입자 농도를 계산합니다. Honeywell 입자 센서는 주어진 입자 농도 범위에서 입자 농도에 대한 정보를 제공합니다.
고객에게 제공되는 가치
- 보다 정확하고 비용 효과적으로 환경 입자를 모니터링하고 제어 가능
- 10년 연속 사용할 수 있는 업계 최고의 수명 기간
- 검증된 EMC 성능으로 다양한 거친 산업 환경에서 보다 정확하게 성능 발휘 가능
- 빠른 응답 시간 <6 s allows the HPM Series to respond to environmental conditions in real time
- 혹한 환경에서 사용할 수 있는 향상된 신뢰성
차별화
- 10년의 긴 수명으로 지속적인 사용시 보다 안정적인 작동을 제공합니다.
- IEC61000 안정적 작동, ±15% 정확도(PM2.5)에 기반한 입증된 EMC 성능
기능
- 레이저 기반 광산란 입자 감지
- 농도 범위: 0µg/m3 ~ 1,000µg/m3
- 완전 교정됨
- EMC: 중공업 수준 IEC61000
- 반응 시간: <6 s
- 공급 전류: 최대 80mA
- 출력 신호: UART(범용 비동기식 수신기/송신기)
- PM2.5, PM10 출력(표준): PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 출력(소형)
- RoHS 준수
- REACH 준수
응용 가능한 분야
- HVAC(상업용 및 주거용)
- 실내 공기질 모니터
- 핸드헬드 공기질 모니터
- 공기 청정기(상업용 및 주거용)
- 자동차 캐빈 공기 청정기
Others
- 출력 프로토콜
- UART
- 탐지
- PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10
- PM2.5, PM10
- 패키지 유형
- 컴팩트
- 표준
- 출력 데이터
- PM1.0 in µg/m<sup>3</sup>, PM2.5 in µg/m<sup>3</sup>, PM4.0 in µg/m<sup>3</sup>, PM10 in µg/m<sup>3</sup>
- PM2.5 in μg/m<sup>3</sup>, PM10 in μg/m<sup>3</sup>
- 보관 온도
- -30°C~65°C[-22°F~149°F]
- -40°C~85°C[-40°F~185°F]
- 공급 전압
- 5V ±0.2V
- 정확도
- 0μg/m<sup>3</sup> ~ 1,000μg/m<sup>3</sup>에서 ±15%(PM2.5)
- 작동 시간
- 10년
- 시리즈 이름
- HPM 시리즈
- 작동 원리
- 레이저 산란
- 농도 범위
- 0μg/m<sup>3</sup> ~ 1,000μg/m<sup>3</sup>
Others
- 출력 프로토콜
- UART
- 탐지
- PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10
- PM2.5, PM10
- 패키지 유형
- 컴팩트
- 표준
- 출력 데이터
- PM1.0 in µg/m<sup>3</sup>, PM2.5 in µg/m<sup>3</sup>, PM4.0 in µg/m<sup>3</sup>, PM10 in µg/m<sup>3</sup>
- PM2.5 in μg/m<sup>3</sup>, PM10 in μg/m<sup>3</sup>
- 보관 온도
- -30°C~65°C[-22°F~149°F]
- -40°C~85°C[-40°F~185°F]
- 공급 전압
- 5V ±0.2V
- 정확도
- 0μg/m<sup>3</sup> ~ 1,000μg/m<sup>3</sup>에서 ±15%(PM2.5)
- 작동 시간
- 10년
- 시리즈 이름
- HPM 시리즈
- 작동 원리
- 레이저 산란
- 농도 범위
- 0μg/m<sup>3</sup> ~ 1,000μg/m<sup>3</sup>
- 출력 프로토콜 : UART
- 탐지 : PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10|PM2.5, PM10
- 패키지 유형 : 컴팩트|표준
- 출력 데이터 : PM1.0 in µg/m3, PM2.5 in µg/m3, PM4.0 in µg/m3, PM10 in µg/m3|PM2.5 in μg/m3, PM10 in μg/m3
- 보관 온도 : -30°C~65°C[-22°F~149°F]|-40°C~85°C[-40°F~185°F]
- 공급 전압 : 5V ±0.2V
- 정확도 : 0μg/m3 ~ 1,000μg/m3에서 ±15%(PM2.5)
- 작동 시간 : 10년
- 시리즈 이름 : HPM 시리즈
- 작동 원리 : 레이저 산란
- 농도 범위 : 0μg/m3 ~ 1,000μg/m3