RTD 센서
HEL-700 시리즈
100 Ω 또는 1000 Ω 플래티넘 RTD -75°C ~ 500°C. 도선이 있는 TFE 테플론 또는 유리섬유 알루미나 튜브
HEL-700 시리즈 박막 플래티넘 RTD(저항온도센서)는 산업 분야에서 중요한 온도를 모니터링 또는 제어하도록 설계됐습니다. 온도에 대한 저항의 변화가 선형적이고, 소형의 빠른 반응 패키지로 고선형성, 안정성, 정확성 및 넓은 온도 범위의 특징이 조합된 제품입니다.
HEL-700 시리즈는 높은 정확도로 -75°C ~ 540°C[-100°F ~ 1000°F] 범위의 온도를 측정하도록 설계됐습니다. 완전 조립된 소자는 리드 연장선의 깨지기 쉬운 연결부가 필요하지 않고 탐침 어셈블리에 바로 사용할 수 있습니다.
이 제품은 알루미나 기판에 용착된 플래티넘 박막층을 사용하여 제조되며 표준 ±0.2%(±0.5°C 정확도) 또는 선택적으로 ±0.1%(±0.3°C 정확도)의 저항 상호 호환성을 제공하도록 레이저 절삭됩니다. 센서 칩은 유리로 처리되고 배선되고 포팅되거나 세라믹 소성됐고 TFE 테프론® 절연 또는 섬유유리 절연 도선을 포함하는 원통형 알루미나로 패키징됐습니다.