소형 및 표준 안전 스위치
GSS 시리즈
EN50041 및 EN50047 장착. 글로벌 표준. 금속 또는 플라스틱 하우징. UL, CSA, CE, SIL3 은 및 금 접점
Honeywell의 GSS 시리즈 전기기계식 안전 스위치는 EN50041 또는 50047 표준에 맞게 설계된 서로 상이한 안전 스위치 그룹으로 구성됩니다. GSS 시리즈 스위치는 글로벌 응용 분야에 대한 기관의 인증을 받았습니다. 이 스위치는 양의 개방 상시 폐쇄 접점의 특징을 지닙니다.
스위치의 붉은 본체 색상으로 안전 응용 분야에서 스위치를 쉽게 식별할 수 있습니다. 이 스위치는 안전 적용 분야용으로 설계됐지만 비안전 분야에서도 사용될 수 있습니다. GSA 시리즈 금속 리미트 스위치는 30mm x 60mm 장착 패턴과 함께 EN50041 표준에 맞게 설계되었습니다. 최대 네 개의 접점까지 이용 가능하고 다양한 액추에이터 헤드가 있는 GSA 시리즈 리미트 스위치는 광범위한 응용 분야에 적합합니다.