/content/sps/kr/ko/search-results.html

범용 리미트 스위치

GLE 시리즈

Min-Din EN50047 호환 장착. 금속 하우징 IP66 씰링. 장착 구멍 20 ~ 22mm/40 ~ 42mm. UL/CSA/CE/CCC 승인

제품설명

Honeywell의 MICRO SWITCH GLS 소형 리미트 스위치 제품군은 글로벌 솔루션을 위한 광범위한 제품을 제공합니다. 이 견고하고 신뢰도 높은 리미트 스위치는 수많은 산업 분야, 농업 장비, 운송 장비 및 기타 환경적으로 안전한 스위치가 요구되는 분야(IP 및 NEMA)에 적합합니다.

소형 하우징은 공간 사용이 중요한 곳에서 사용되는 장비에 이상적입니다. 넓은 제품 범위는 세 가지 서로 다른 하우징 방식에 사용할 수 있습니다: 금속 하우징(GLC), 플라스틱 하우징(GLD), 또는 EN50047에 호환 장착되는 세 개 도관의 금속 하우징(GLE) 등.

다양한 액추에이터, 접촉 블록 및 도관/연결 옵션은 제품 응용 분야의 폭을 넓혀줍니다. 오늘날 로직 레벨 제어 장치에 대한 까다로운 요구로 전기 기계식 스위치는 PLC 및 기타 로직 레벨 장치와의 인터페이스 용도로 자주 사용됩니다. GLS 리미트 스위치는 표준 스위치에 금도금 접점 옵션을 제공합니다. 이 옵션은 로직 레벨 응용 분야에서 스위치의 신뢰도를 향상시킵니다.

데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
application/pdf 13.75 MB
9/14/2021
13.75 MB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
application/pdf 7.98 MB
9/5/2022
7.98 MB
Transportation Range Guide
application/pdf 18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
설치 안내
Name
Description
File Size
Date
Size
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
application/pdf 5.61 MB
9/14/2021
5.61 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
application/pdf 347.13 KB
9/14/2021
347.13 KB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
application/pdf 556.08 KB
4/8/2024
556.08 KB
Controlling the Future with Technology
application/pdf 11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
Where Legacy Meets Innovation
application/pdf 5.17 MB
9/8/2022
5.17 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions -
application/pdf 1.04 MB
4/11/2024
1.04 MB
테크니컬 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
백서
Name
Description
File Size
Date
Size
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
application/pdf 986.65 KB
9/14/2021
986.65 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
application/pdf 3.27 MB
9/14/2021
3.27 MB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
application/pdf 2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
application/pdf 2.54 MB
9/14/2021
2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
application/pdf 1.97 MB
9/14/2021
1.97 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
application/pdf 3.02 MB
9/14/2021
3.02 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
application/pdf 1.16 MB
9/14/2021
1.16 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
eBook
Name
Description
File Size
Date
Size
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
GLE Series Product Photo
application/zip 1.51 MB
9/14/2021
1.51 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
556.08 KB
4/8/2024
556.08 KB
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
Controlling the Future with Technology
11.8 MB
3/7/2023
11.8 MB
Where Legacy Meets Innovation
5.17 MB
9/8/2022
5.17 MB
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.61 MB
9/14/2021
5.61 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions -
1.04 MB
4/11/2024
1.04 MB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
GLE Series Product Photo
1.51 MB
9/14/2021
1.51 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
2.54 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
986.65 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
9/14/2021
3.27 MB
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
7.98 MB
9/5/2022
7.98 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/14/2021
13.75 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
9/14/2021
1.97 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
9/14/2021
3.02 MB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
9/14/2021
1.16 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
9/14/2021
347.13 KB
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/14/2021
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
7.98 MB
9/5/2022
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.61 MB
9/14/2021
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
9/14/2021
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
556.08 KB
4/8/2024
Controlling the Future with Technology
11.8 MB
3/7/2023
Where Legacy Meets Innovation
5.17 MB
9/8/2022
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions -
1.04 MB
4/11/2024
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
9/14/2021
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
9/14/2021
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
9/14/2021
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
9/14/2021
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
GLE Series Product Photo
1.51 MB
9/14/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
GLEA01A1A
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - Standard, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA01A1B
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - Standard, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA01A4J
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Side Rotary With Rod - Adjustable, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA01A5A
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - With Offset, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA01A5B
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - With Offset, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA01B
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Top Plunger, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA01C
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Top Roller Plunger, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA01D
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Top Roller Arm, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA01E7B
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Wobble - Coil Spring, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA24A1B
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - Standard, 2NC 2NO DPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
Image
SKU
Description
alt
GLEA01A1A
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - Standard, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA01A1B
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - Standard, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA01A4J
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Side Rotary With Rod - Adjustable, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA01A5A
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - With Offset, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA01A5B
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - With Offset, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA01B
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Top Plunger, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA01C
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Top Roller Plunger, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA01D
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Top Roller Arm, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA01E7B
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Wobble - Coil Spring, 1NC 1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLEA24A1B
MICRO SWITCH GLE Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - Standard, 2NC 2NO DPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit