힘 센서
FSS-SMT 시리즈
0N ~ 20N 힘 범위. 비증폭, 비보상. 360mV 일반 출력. 낮은 편향. 소형 크기
Honeywell FSS-SMT 시리즈 힘 센서는 25°C[77°F] 정격에서 2천만 회의 평균 고장 수명(MCTF)으로 입증된 것처럼 가장 신뢰할 수 있는 힘 센서 중 하나로 설계됐습니다. 이 로우 프로파일 표면 장착 기술(SMT) 센서를 이용하면 인쇄 회로판에서 자동 조립이 가능하므로 고객에게 조립 비용의 절감 효과를 가져다 줍니다.
FSS-SMT 시리즈 힘 센서는 소형 상업용 등급 패키지에서 정밀하고 신뢰할 수 있는 힘 감지 성능을 제공하도록 설계됐습니다. 이 센서는 특수 압전저항체 미세 가공 실리콘 감지 소자를 이용하는 Honeywell의 감지 기술을 포함합니다. 저전력 비증폭 비보정 Wheatstone 브리지 회로 설계로 힘 범위 내에서 본질적으로 안정적인 mV 출력을 생성합니다.
힘 센서는 힘이 가해졌을 때 저항기가 수축하면 실리콘이 삽입된 압전저항체의 저항이 증가한다는 원리로 작동합니다. 이 센서는 응용 분야 내에서 얻은 힘을 스테인리스강 볼을 통해서 실리콘 감지 소자로 직접적으로 집중시킵니다. 저항의 양은 적용되는 힘의 양에 비례하여 변경됩니다. 이 회로 저항의 변경으로 인해 해당 mV 출력 레벨이 변경됩니다.
센서 패키지 설계는 특허받은 모듈식 구조를 채택하고 있습니다. 혁신적인 탄성중합 기술과 공학적으로 주조된 플라스틱을 사용한 결과 최대 60N(범위에 따라 다름)의 부하 여자 용량 능력을 나타냅니다. 스테인리스강 볼을 이용하여 우수한 기계적 안정성을 제공하며 다양한 분야의 잠재적인 의료 및 상업용 분야에 적합합니다.