/content/sps/kr/ko/search-results.html

힘 센서

MicroForce FMA 시리즈

N 힘 범위. 증폭, 보상됨. 아날로그 또는 디지털(I2C 또는 SPI) 출력

제품설명

FMA 시리즈는 압전 저항 기반 힘 센서로, 지정된 풀 스케일 힘 범위 및 온도 범위에서 힘을 판독하는 디지털 출력을 제공합니다. 이 센서는 탑재식 주문형 반도체(ASIC)를 이용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 비선형성에 대해 완전하게 교정되고 온도 보정됩니다.

직접 기계식 커플링으로 센서, 튜빙 커플링, 막 또는 플런저와 쉽게 접할 수 있기 때문에 성능의 반복성과 응용 분야에 신뢰할 수 있는 기계식 인터페이스를 제공합니다. 모든 제품은 ISO 9001 표준에 따라 설계 및 제조되었습니다. 이러한 제품은 기계적으로 결합된 구체에 가해지는 힘에 정비례하는 보다 안정적인 출력을 제공합니다. FMA 시리즈는 포켓 테이프 및 릴 포장으로 출시되었습니다.

고객에게 제공되는 가치

FMA 시리즈는 디지털 출력, 다양한 힘 감지 범위 및 향상된 내구성과 정확도를 제공하는 보상된 증폭 힘 센서에 대한 고객의 요구사항에 부합하도록 설계되었습니다. 유연한 설계로 폭넓은 작동 온도 범위에서 다수의 표준 구성이 가능합니다.

차별화
  • 다양한 힘 범위로 고객이 감도를 최대화하고 시스템 분해능/성능을 향상시키는 힘 범위를 선택할 수 있습니다.
  • 소형 패키지로 공간 제약적인 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
  • 견고한 설계로 과도한 힘이 존재할 수 있는 응용 분야에서 향상된 내구성을 제공합니다.
  • 강화된 정확성은 힘의 비선형성, 힘의 히스테리시스 및 비반복성으로 인해 발생하는 모든 오류를 포함합니다
  • 줄어든 총 오류 대역은 시스템 성능을 향상시킵니다.
  • 디지털 출력은 감소된 전환 요구조건과 마이크로프로세서에 직접 인터페이스하는 편리함을 통해서 성능을 향상시킵니다.
  • 진단 기능을 이용하여 사용자는 센서 내부에 전기 경로가 파손되었거나 단락이 발생하였는지 여부를 탐지함으로써 센서가 제대로 작동하는지 판단할 수 있습니다.
  • 선택 가능한 공급 전압으로 고객에게 설계 유연성을 제공합니다.
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MicroForce FMA Series Force Sensors
application/pdf 607.21 KB
9/14/2021
607.21 KB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
application/pdf 2.78 MB
9/14/2021
2.78 MB
Sensor Evaluation Board (SEB) User Instructions
application/pdf 1.64 MB
1/11/2022
1.64 MB
CAD 모델
Name
Description
File Size
Date
Size
FMA Series 25 Newton CAD model.zip
application/zip 256.54 KB
9/14/2021
256.54 KB
FMA Series 5 Newton CAD model.zip
application/zip 260.39 KB
9/14/2021
260.39 KB
FMA Series 15 Newton CAD model.zip
application/zip 258.39 KB
9/14/2021
258.39 KB
FMA Series CAD Models - grouped
application/zip 775.35 KB
9/14/2021
775.35 KB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
I2C Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors
application/pdf 866.83 KB
9/14/2021
866.83 KB
Making Sense of Sensing
application/pdf 3.37 MB
10/6/2021
3.37 MB
SPI Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors
application/pdf 842.63 KB
9/14/2021
842.63 KB
MicroForce Sensor Coupling
application/pdf 873.89 KB
9/14/2021
873.89 KB
Force Sensor Diagnostics
application/pdf 649.32 KB
9/14/2021
649.32 KB
Overforce Design Considerations
application/pdf 762.71 KB
9/14/2021
762.71 KB
Sensors and Switches for Medical Applications
application/pdf 10.13 MB
9/14/2021
10.13 MB
테크니컬 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Coffee and Espresso Machines Sell Sheet
application/pdf 3.66 MB
9/14/2021
3.66 MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Robotic Surgery Equipment Sell Sheet
application/pdf 1.35 MB
9/14/2021
1.35 MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Smart Vending and Dispensing Machines
application/pdf 1.39 MB
9/14/2021
1.39 MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Industrial Knitting Machines Sell Sheet
application/pdf 1.92 MB
9/14/2021
1.92 MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in High-End Kitchen Appliances Sell Sheet
application/pdf 2.55 MB
9/14/2021
2.55 MB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Solutions for Hemodialysis Machines
application/pdf 2.66 MB
4/4/2023
2.66 MB
Solutions for Infusion Pumps
application/pdf 2.35 MB
6/12/2023
2.35 MB
Industrial Warehouse Solutions
application/pdf 2.85 MB
9/23/2022
2.85 MB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
application/pdf 2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Solutions for Molecular Diagnostics
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
application/pdf 1.31 MB
5/18/2023
1.31 MB
Solutions for Laboratory Automation
application/pdf 6.42 MB
6/12/2023
6.42 MB
Solutions for Hematology Analyzers
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
FMA Series highres photo
image/jpeg 150.7 KB
9/14/2021
150.7 KB
MicroForce FMA Series Product Photo
application/zip 169.97 KB
9/14/2021
169.97 KB
FMA Series lowres photo
image/jpeg 27.73 KB
9/14/2021
27.73 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
FMA Series 25 Newton CAD model.zip
256.54 KB
9/14/2021
256.54 KB
Solutions for Hemodialysis Machines
2.66 MB
4/4/2023
2.66 MB
I2C Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors
866.83 KB
9/14/2021
866.83 KB
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
3.37 MB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
2.78 MB
9/14/2021
2.78 MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Coffee and Espresso Machines Sell Sheet
3.66 MB
9/14/2021
3.66 MB
MicroForce FMA Series Force Sensors
607.21 KB
9/14/2021
607.21 KB
FMA Series highres photo
150.7 KB
9/14/2021
150.7 KB
SPI Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors
842.63 KB
9/14/2021
842.63 KB
MicroForce FMA Series Product Photo
169.97 KB
9/14/2021
169.97 KB
Solutions for Infusion Pumps
2.35 MB
6/12/2023
2.35 MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Robotic Surgery Equipment Sell Sheet
1.35 MB
9/14/2021
1.35 MB
MicroForce Sensor Coupling
873.89 KB
9/14/2021
873.89 KB
FMA Series lowres photo
27.73 KB
9/14/2021
27.73 KB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/23/2022
2.85 MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Smart Vending and Dispensing Machines
1.39 MB
9/14/2021
1.39 MB
Force Sensor Diagnostics
649.32 KB
9/14/2021
649.32 KB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Industrial Knitting Machines Sell Sheet
1.92 MB
9/14/2021
1.92 MB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Overforce Design Considerations
762.71 KB
9/14/2021
762.71 KB
Sensor Evaluation Board (SEB) User Instructions
1.64 MB
1/11/2022
1.64 MB
FMA Series 5 Newton CAD model.zip
260.39 KB
9/14/2021
260.39 KB
FMA Series 15 Newton CAD model.zip
258.39 KB
9/14/2021
258.39 KB
FMA Series CAD Models - grouped
775.35 KB
9/14/2021
775.35 KB
Sensors and Switches for Medical Applications
10.13 MB
9/14/2021
10.13 MB
Solutions for Molecular Diagnostics
2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.31 MB
5/18/2023
1.31 MB
Solutions for Laboratory Automation
6.42 MB
6/12/2023
6.42 MB
Solutions for Hematology Analyzers
2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in High-End Kitchen Appliances Sell Sheet
2.55 MB
9/14/2021
2.55 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
MicroForce FMA Series Force Sensors
607.21 KB
9/14/2021
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
2.78 MB
9/14/2021
Sensor Evaluation Board (SEB) User Instructions
1.64 MB
1/11/2022
FMA Series 25 Newton CAD model.zip
256.54 KB
9/14/2021
FMA Series 5 Newton CAD model.zip
260.39 KB
9/14/2021
FMA Series 15 Newton CAD model.zip
258.39 KB
9/14/2021
FMA Series CAD Models - grouped
775.35 KB
9/14/2021
I2C Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors
866.83 KB
9/14/2021
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
SPI Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors
842.63 KB
9/14/2021
MicroForce Sensor Coupling
873.89 KB
9/14/2021
Force Sensor Diagnostics
649.32 KB
9/14/2021
Overforce Design Considerations
762.71 KB
9/14/2021
Sensors and Switches for Medical Applications
10.13 MB
9/14/2021
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Coffee and Espresso Machines Sell Sheet
3.66 MB
9/14/2021
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Robotic Surgery Equipment Sell Sheet
1.35 MB
9/14/2021
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Smart Vending and Dispensing Machines
1.39 MB
9/14/2021
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Industrial Knitting Machines Sell Sheet
1.92 MB
9/14/2021
FMA Series MicroForce Sensors for Use in High-End Kitchen Appliances Sell Sheet
2.55 MB
9/14/2021
Solutions for Hemodialysis Machines
2.66 MB
4/4/2023
Solutions for Infusion Pumps
2.35 MB
6/12/2023
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/23/2022
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
Solutions for Molecular Diagnostics
2.61 MB
6/12/2023
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.31 MB
5/18/2023
Solutions for Laboratory Automation
6.42 MB
6/12/2023
Solutions for Hematology Analyzers
2.26 MB
6/12/2023
FMA Series highres photo
150.7 KB
9/14/2021
MicroForce FMA Series Product Photo
169.97 KB
9/14/2021
FMA Series lowres photo
27.73 KB
9/14/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
FMAMSDXX005WC2C3
MICROFORCE SENSOR 5N FMA TF 20-80%
alt
FMAMSDXX005WCSC3
FMA Series Force Sensor, compensated/amplified, mechanically coupled, sphere contact element, sensor short and open diagnostics, 5 N force range, compression force type, SPI digital output, 20% to 80% transfer function, 3.3 V ±10% supply voltage
alt
FMAMSDXX015WC2C3
MICROFORCE 센서 15N FMA TF 20-80%
alt
FMAMSDXX015WCSC3
FMA Series Force Sensor, compensated/amplified, mechanically coupled, sphere contact element, sensor short and open diagnostics, 15 N force range, compression force type, SPI digital output, 20% to 80% transfer function, 3.3 V ±10% supply voltage
alt
FMAMSDXX025WC2C3
MICROFORCE 센서 25N Fma, Tf 20-80%,I2C
alt
FMAMSDXX025WCSC3
FMA 시리즈 힘 센서, 보정/증폭, 기계적 결합, 구면 접촉 소자, 센서 단락 및 개방 진단, 25N 힘 범위, 압축력 유형, SPI 디지털 출력, 20% ~ 80% 전송 기능, 3.3V ±10% 공급 전압
Image
SKU
Description
alt
FMAMSDXX005WC2C3
MICROFORCE SENSOR 5N FMA TF 20-80%
alt
FMAMSDXX005WCSC3
FMA Series Force Sensor, compensated/amplified, mechanically coupled, sphere contact element, sensor short and open diagnostics, 5 N force range, compression force type, SPI digital output, 20% to 80% transfer function, 3.3 V ±10% supply voltage
alt
FMAMSDXX015WC2C3
MICROFORCE 센서 15N FMA TF 20-80%
alt
FMAMSDXX015WCSC3
FMA Series Force Sensor, compensated/amplified, mechanically coupled, sphere contact element, sensor short and open diagnostics, 15 N force range, compression force type, SPI digital output, 20% to 80% transfer function, 3.3 V ±10% supply voltage
alt
FMAMSDXX025WC2C3
MICROFORCE 센서 25N Fma, Tf 20-80%,I2C
alt
FMAMSDXX025WCSC3
FMA 시리즈 힘 센서, 보정/증폭, 기계적 결합, 구면 접촉 소자, 센서 단락 및 개방 진단, 25N 힘 범위, 압축력 유형, SPI 디지털 출력, 20% ~ 80% 전송 기능, 3.3V ±10% 공급 전압