온도 탐침
ES110 시리즈
공기-가스. NTC. 노출된 서미스터. 황동. 오버 몰드 된 커넥터
ES110 시리즈는 유입량 서미스터 기반 센서로 특별히 운송 산업에 사용하는 용도로 설계됐습니다. 서미스터는 향상된 감도, 정확도 및 신뢰도로 인해 유리, 액체 또는 고체의 온도를 감지하는 데 아주 효과적입니다. ES110 시리즈 에어-가스 센서는 더 높은 수준의 제어를 위해 향상된 응답을 제공하는 노출 서미스터 소자를 갖고 있습니다.
견고하고 설치가 편한 나사형 패키징 덕분에 혹한 환경 응용 분야에서 작동할 때 신뢰도가 높습니다. 40°C ~ 150°C[-40°F ~ 302°F]의 폭넓은 작동 온도 범위에 대한 신속한 응답 시간으로 응용 분야에 유연성을 더합니다. 맞춤 구성으로 이용 가능합니다.