/content/sps/kr/ko/search-results.html

디지털/유도형 센서

디지털/유도

개회로 전류 센서는 전류가 작동점을 초과하면 Vcc에서 0.4 로 변경되는 디지털 출력을 제공합니다. 과전류에 의해 손상되지 않습니다.

제품설명

각 Honeywell CS 시리즈 디지털 전류 센서는 감지된 전류가 작동점을 초과하면 약 Vcc에서 0.4V로 변경되는 로직 레벨 출력을 제공합니다. 각 디지털 센서는 ac 또는 dc 전류에서 작동하지만, AC 전류를 감지하면 모든 제로 크로싱에서 출력이 꺼집니다.

매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Current Sensors - Line Guide
application/pdf 844.99 KB
9/14/2021
844.99 KB
CSD Series Digital Current Sensor
application/pdf 60.65 KB
9/14/2021
60.65 KB
Current Sensors Range Guide
application/pdf 6.81 MB
11/1/2022
6.81 MB
카탈로그
Name
Description
File Size
Date
Size
CSDA Series Digital Current Sensor
application/pdf 111.47 KB
9/14/2021
111.47 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Current Sensors - Line Guide
844.99 KB
9/14/2021
844.99 KB
CSD Series Digital Current Sensor
60.65 KB
9/14/2021
60.65 KB
CSDA Series Digital Current Sensor
111.47 KB
9/14/2021
111.47 KB
Current Sensors Range Guide
6.81 MB
11/1/2022
6.81 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Current Sensors - Line Guide
844.99 KB
9/14/2021
CSD Series Digital Current Sensor
60.65 KB
9/14/2021
Current Sensors Range Guide
6.81 MB
11/1/2022
CSDA Series Digital Current Sensor
111.47 KB
9/14/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
CSDA1AA
CSDA Series digital current sensor, 0.25 A to 1.0 A operate current, through-hole design, logic level sinking output, operates on AC or DC current, pinout style 1 PCB pins
alt
CSDA1BA
CSDA Series digital current sensor, 0.25 A to 1.0 A operate current, through-hole design, logic level sinking output, operates on AC or DC current, pinout style 2 no PCB pins
alt
CSDA1DA
CSDA 시리즈 디지털 전류 센서, 0.25A ~ 1.0A 작동 전류, 스루홀 설계, 로직 레벨 싱킹 출력, AC 또는 DC 전류에서 작동, 핀아웃 스타일 3A 커넥터
Image
SKU
Description
alt
CSDA1AA
CSDA Series digital current sensor, 0.25 A to 1.0 A operate current, through-hole design, logic level sinking output, operates on AC or DC current, pinout style 1 PCB pins
alt
CSDA1BA
CSDA Series digital current sensor, 0.25 A to 1.0 A operate current, through-hole design, logic level sinking output, operates on AC or DC current, pinout style 2 no PCB pins
alt
CSDA1DA
CSDA 시리즈 디지털 전류 센서, 0.25A ~ 1.0A 작동 전류, 스루홀 설계, 로직 레벨 싱킹 출력, AC 또는 DC 전류에서 작동, 핀아웃 스타일 3A 커넥터