플렉서블 히터
C3200 시리즈
화학적으로 에칭된 실리콘. 다중 전력밀도 또는 가변 추적 형상이 필요한 곳에서 사용. 다양한 지오메트리
화학적으로 식각된 실리콘 플렉서블 히터는 온도와 압력을 이용해 두 겹의 섬유유리 지지 실리콘 고무를 함께 접착하여 둘러쌓은 저항성 포일 트레이스를 포함합니다. 이 재질은 금속 부품에 쉽게 경화 처리됩니다. 히터 트레이스 패턴은 인쇄 회로판 설계 및 제조에 사용되는 프로세스와 유사하게 생성됩니다.
PSA로 설치가 간편합니다. 납작, 모양 성형 및 나선형 랩 등 다양한 기하학적 구조. 표준 설계는 UL, CSA 및 TUV 승인을 받았습니다.
각 솔루션은 다른 시스템 부품에 결합되거나 Honeywell 서모스탯, 서미스터, 열전쌍 및 온도 센서와 결합되어 맞춤형 난방 시스템을 형성하도록 설계되었습니다.
공수 밸브, 전자제품 및 의료 전자제품 등 다양한 와트 밀도나 다양한 트레이스 기하학적 구조가 요구되는 곳에서 사용됩니다.