선형 및 각도 센서 IC
APS00B 각도 센서 IC
고해상도 자기 저항 변위. SOIC-8 패키지. 자기장 각도의 변화에 따른 듀얼 아날로그 전압 출력
Honeywell의 고해상도 각 위치 센서 통합 회로(IC)는 각 또는 회전 변위를 위한 소형 표면 장착 장치(SMD)로, 자기 포화장 감지용으로 설계되었습니다.
APS00B는 센서 IC의 표면을 통과하는 자속의 방향에 따라 다양한 아날로그 출력 전압을 생성합니다. 직교(사인 및 코사인) 신호를 생성하는 듀얼 포화 모드 Wheatstone 브리지가 있어 각도 측정 범위가 최대 180°까지 확장됩니다.
이 제품은 고성능 OEM 설계용의 비용 효율적이고 공간 효율적인 솔루션입니다. 응용 분야로는 위치 감지, 회전 속도와 각 탐지 및 비접촉 정밀 위치 측정 시스템이 있습니다.
APS00B 센서 IC는 홀 효과 기반의 자기 센서보다 장점이 더 뛰어난 Honeywell의 이방성 자기 저항(AMR) 기술을 사용합니다. 이 센서는 0.1도 또는 0.1mm보다 나은 분해력을 보유하고, 자기와 센서 간 차이의 큰 변동을 견디고, 충격과 진동에 대한 내성이 있습니다. Honeywell의 자기 센서는 업계에서 가장 정밀하고 신뢰할 수 있는 위치 센서들 중 하나입니다.
이러한 표면 장착 장치는 PC(인쇄 회로) 보드의 전기 통로에 직접 장착됩니다. 자동 납땜 리플로우 방식으로 부착되어 구멍이 필요 없기 때문에 PC 보드의 비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.