/content/sps/kr/ko/search-results.html

디지털 원격 측정 토크 트랜스듀서

TMS9250

디지털 원격 측정, 비접촉. 0.05 %FS, 총 시스템 정확도. DIN 컴패니언 플랜지 호환 가능. 높은 비틀림 경도

제품설명

수많은 다양한 구성으로 제공되는 새로운 TMS 9250 디지털 원격측정 로터리 토크 측정 시스템은 특정 토크 측정 응용 분야의 요구사항을 충족하는 수많은 서로 다른 구성으로 출시되어 있습니다. Honeywell의 입증된 TMS 디지털 토크 플랫폼을 기반으로 제작된 TMS 9250은 다음과 같은 기능을 제공합니다:

  • 참 토크 측정 – Honeywell TMS 9250의 비접촉식 디지털 원격측정 설계는 기계적 간섭없이 더 높은 해상도를 통해 데이터 캡처의 무결성을 향상시키며, 따라서 실제 토크가 더 정확하게 표시됩니다.
  • 플렉시블 모듈식 설계 – Honeywell의 모듈식 설계는 수많은 다양한 테스트 스탠드 유형에 맞게 쉽게 개조하거나 맞춤 설정하여 특정 테스트 응용 분야 요구사항을 충족할 수 있습니다.
  • 간단한 설치, 설정 및 작동 - TMS 9250은 빠른 시운전을 위한 신속 부착 배선 커넥터가 포함된 소형 기기입니다. 소프트웨어 시스템을 통해 매개변수를 쉽게 설정할 수 있고 즉석에서 테스트 매개변수를 조정할 수 있습니다.
  • 지속적인 신뢰성 – Honeywell의 TMS 9250과 비접촉 설계 및 디지털 원격측정 솔루션은 비마찰(접촉)을 의미하며 결과적으로 유지보수가 더 줄어들었습니다.
  • FCC / CE 인증 EMC 준수 – TMS 9250은 안전한 RF 방출 표준을 위한 모든 규제 표준을 준수하며 다른 장비와 간섭을 일으키지 않습니다.

  • 명세서

    Others

    • 제품
      • 92511-100
      • 92511-100NM
      • 92511-200NM
      • 92511-50
      • 92512-250
      • 92512-300NM
      • 92512-500
      • 92512-500NM
      • 92513-1K
      • 92513-1KNM
      • 92513-2KNM
      • 92514-2K
      • 92514-3K
      • 92514-3KNM
      • 92515-4K
      • 92515-5KNM
      • 92516-10KNM
      • 92516-8K
    • 기관 승인 및 표준
      • 모든 EMC 방출 및 감도 요구사항을 충족하는 FCC 및 CE 인증
    • 온도 효과(출력)
      • ±0.003%FS/°F
    • 온도 효과(영점)
      • ±0.003%FS/°F
    • 시리즈 이름
      • TMS9250
    • 비틀림 경도
      • 13,000,000lb-in/rad
      • 1470kNm/rad
      • 2,750,000lb-in/rad
      • 205,000,000lb-in/rad
      • 23000kNm/rad
      • 311kNm/rad
      • 35,000,000lb-in/rad
      • 395,000lb-in/rad
      • 3950kNm/rad
      • 5,500,000lb-in/rad
      • 621kNm/rad
      • 80,000,000lb-in/rad
      • 867,000lb-in/rad
      • 9000kNm/rad
      • 98kNm/rad
    • 온도(작동)
      • -40°C~85°C[-40°F~185°F](센서 및 CCM)
    • 온도(보정)
      • 5°C~75°C[40°F~170°F](센서 및 CCM)
    • 회전 관성
      • 0.0002kg-m2
      • 0.001kg-m2
      • 0.001lb-in-sec2
      • 0.002lb-in-sec2
      • 0.006kg-m2
      • 0.009lb-in-sec2
      • 0.015kg-m2
      • 0.029kg-m2
      • 0.05lb-in-sec2
      • 0.094kg-m2
      • 0.13lb-in-sec2
      • 0.26lb-in-sec2
      • 0.83lb-in-sec2
    • 토크 유형
      • 디지털 원격 측정 - 비접촉
    • 토크 범위
      • 10000Nm
      • 1000Nm
      • 1000ft-lb
      • 100Nm
      • 100ft-lb
      • 2000Nm
      • 2000ft-lb
      • 200Nm
      • 250ft-lb
      • 3000Nm
      • 3000ft-lb
      • 300Nm
      • 4000ft-lb
      • 5000Nm
      • 500Nm
      • 500ft-lb
      • 50ft-lb
      • 8000ft-lb
    • 주문 코드
      • 92511-100FTLBS,1AE,56J,61A
      • 92511-100NM,1AE,56J,61A
      • 92511-200NM,1AE,56J,61A
      • 92511-50FTLBS,1AE,56J,61A
      • 92512-250FTLBS,1AE,56J,61A
      • 92512-300NM,1AE,56J,61A
      • 92512-500FTLBS,1AE,56J,61A
      • 92512-500NM,1AE,56J,61A
      • 92513-1KFTLBS,1AE,56J,61A
      • 92513-1KNM,1AE,56J,61A
      • 92513-2KNM,1AE,56J,61A
      • 92514-2KFTLBS,1AE,56J,61A
      • 92514-3KFTLBS,1AE,56J,61A
      • 92514-3KNM,1AE,56J,61A
      • 92515-4KFTLBS,1AE,56J,61A
      • 92515-5KNM,1AE,56J,61A
      • 92516-10KNM,1AE,56J,61A
      • 92516-8KFTLBS,1AE,56J,61A
    • 제품 규격
      • Ø106,7mm[Ø4.2인치]
      • Ø132,1mm[Ø5.2인치]
      • Ø162,6mm [Ø6.4인치]
      • Ø190,5mm[Ø7.5인치]
      • Ø221mm[Ø8.7인치]
      • Ø266,7mm[Ø10.5인치]
    • 속도 등급
      • 12000rpm
      • 14000rpm
      • 16000rpm
      • 18000rpm
      • 20000rpm
      • 8000rpm
    • 상승 시간
      • 30~45분(준비 시간)
    • UNSPSC 코드
      • 41111934
    • UNSPSC 상품
      • 힘 또는 토크 센서
    • 정확도
      • 시스템 판독 0.05% FS 일반
    • 분해능
      • 아날로그-디지털(A/D) 주파수, 24비트(0.01%FS), 일반 모드 주파수, 16비트(0.01%FS)
    • 과부하
      • 100lb-ft
      • 10k Nm
      • 16kft-lb
      • 1k Nm
      • 1k lb-ft
      • 200Nm
      • 200lb-ft
      • 20k Nm
      • 2k Nm
      • 2k lb-ft
      • 400Nm
      • 4k Nm
      • 4k ft-lb
      • 500lb-ft
      • 600Nm
      • 6k Nm
      • 6k ft-lb
      • 8k ft-lb
    • 출력
      • 전압 ±10Vdc, 사인파 주파수 출력

    Others

    • 제품
      • 92511-100
      • 92511-100NM
      • 92511-200NM
      • 92511-50
      • 92512-250
      • 92512-300NM
      • 92512-500
      • 92512-500NM
      • 92513-1K
      • 92513-1KNM
      • 92513-2KNM
      • 92514-2K
      • 92514-3K
      • 92514-3KNM
      • 92515-4K
      • 92515-5KNM
      • 92516-10KNM
      • 92516-8K
    • 기관 승인 및 표준
      • 모든 EMC 방출 및 감도 요구사항을 충족하는 FCC 및 CE 인증
    • 온도 효과(출력)
      • ±0.003%FS/°F
    • 온도 효과(영점)
      • ±0.003%FS/°F
    • 시리즈 이름
      • TMS9250
    • 비틀림 경도
      • 13,000,000lb-in/rad
      • 1470kNm/rad
      • 2,750,000lb-in/rad
      • 205,000,000lb-in/rad
      • 23000kNm/rad
      • 311kNm/rad
      • 35,000,000lb-in/rad
      • 395,000lb-in/rad
      • 3950kNm/rad
      • 5,500,000lb-in/rad
      • 621kNm/rad
      • 80,000,000lb-in/rad
      • 867,000lb-in/rad
      • 9000kNm/rad
      • 98kNm/rad
    • 온도(작동)
      • -40°C~85°C[-40°F~185°F](센서 및 CCM)
    • 온도(보정)
      • 5°C~75°C[40°F~170°F](센서 및 CCM)
    • 회전 관성
      • 0.0002kg-m2
      • 0.001kg-m2
      • 0.001lb-in-sec2
      • 0.002lb-in-sec2
      • 0.006kg-m2
      • 0.009lb-in-sec2
      • 0.015kg-m2
      • 0.029kg-m2
      • 0.05lb-in-sec2
      • 0.094kg-m2
      • 0.13lb-in-sec2
      • 0.26lb-in-sec2
      • 0.83lb-in-sec2
    • 토크 유형
      • 디지털 원격 측정 - 비접촉
    • 토크 범위
      • 10000Nm
      • 1000Nm
      • 1000ft-lb
      • 100Nm
      • 100ft-lb
      • 2000Nm
      • 2000ft-lb
      • 200Nm
      • 250ft-lb
      • 3000Nm
      • 3000ft-lb
      • 300Nm
      • 4000ft-lb
      • 5000Nm
      • 500Nm
      • 500ft-lb
      • 50ft-lb
      • 8000ft-lb
    • 주문 코드
      • 92511-100FTLBS,1AE,56J,61A
      • 92511-100NM,1AE,56J,61A
      • 92511-200NM,1AE,56J,61A
      • 92511-50FTLBS,1AE,56J,61A
      • 92512-250FTLBS,1AE,56J,61A
      • 92512-300NM,1AE,56J,61A
      • 92512-500FTLBS,1AE,56J,61A
      • 92512-500NM,1AE,56J,61A
      • 92513-1KFTLBS,1AE,56J,61A
      • 92513-1KNM,1AE,56J,61A
      • 92513-2KNM,1AE,56J,61A
      • 92514-2KFTLBS,1AE,56J,61A
      • 92514-3KFTLBS,1AE,56J,61A
      • 92514-3KNM,1AE,56J,61A
      • 92515-4KFTLBS,1AE,56J,61A
      • 92515-5KNM,1AE,56J,61A
      • 92516-10KNM,1AE,56J,61A
      • 92516-8KFTLBS,1AE,56J,61A
    • 제품 규격
      • Ø106,7mm[Ø4.2인치]
      • Ø132,1mm[Ø5.2인치]
      • Ø162,6mm [Ø6.4인치]
      • Ø190,5mm[Ø7.5인치]
      • Ø221mm[Ø8.7인치]
      • Ø266,7mm[Ø10.5인치]
    • 속도 등급
      • 12000rpm
      • 14000rpm
      • 16000rpm
      • 18000rpm
      • 20000rpm
      • 8000rpm
    • 상승 시간
      • 30~45분(준비 시간)
    • UNSPSC 코드
      • 41111934
    • UNSPSC 상품
      • 힘 또는 토크 센서
    • 정확도
      • 시스템 판독 0.05% FS 일반
    • 분해능
      • 아날로그-디지털(A/D) 주파수, 24비트(0.01%FS), 일반 모드 주파수, 16비트(0.01%FS)
    • 과부하
      • 100lb-ft
      • 10k Nm
      • 16kft-lb
      • 1k Nm
      • 1k lb-ft
      • 200Nm
      • 200lb-ft
      • 20k Nm
      • 2k Nm
      • 2k lb-ft
      • 400Nm
      • 4k Nm
      • 4k ft-lb
      • 500lb-ft
      • 600Nm
      • 6k Nm
      • 6k ft-lb
      • 8k ft-lb
    • 출력
      • 전압 ±10Vdc, 사인파 주파수 출력
    • 제품 : 92511-100|92511-100NM|92511-200NM|92511-50|92512-250|92512-300NM|92512-500|92512-500NM|92513-1K|92513-1KNM|92513-2KNM|92514-2K|92514-3K|92514-3KNM|92515-4K|92515-5KNM|92516-10KNM|92516-8K
    • 기관 승인 및 표준 : 모든 EMC 방출 및 감도 요구사항을 충족하는 FCC 및 CE 인증
    • 온도 효과(출력) : ±0.003%FS/°F
    • 온도 효과(영점) : ±0.003%FS/°F
    • 시리즈 이름 : TMS9250
    • 비틀림 경도 : 13,000,000lb-in/rad|1470kNm/rad|2,750,000lb-in/rad|205,000,000lb-in/rad|23000kNm/rad|311kNm/rad|35,000,000lb-in/rad|395,000lb-in/rad|3950kNm/rad|5,500,000lb-in/rad|621kNm/rad|80,000,000lb-in/rad|867,000lb-in/rad|9000kNm/rad|98kNm/rad
    • 온도(작동) : -40°C~85°C[-40°F~185°F](센서 및 CCM)
    • 온도(보정) : 5°C~75°C[40°F~170°F](센서 및 CCM)
    • 회전 관성 : 0.0002kg-m2|0.001kg-m2|0.001lb-in-sec2|0.002lb-in-sec2|0.006kg-m2|0.009lb-in-sec2|0.015kg-m2|0.029kg-m2|0.05lb-in-sec2|0.094kg-m2|0.13lb-in-sec2|0.26lb-in-sec2|0.83lb-in-sec2
    • 토크 유형 : 디지털 원격 측정 - 비접촉
    • 토크 범위 : 10000Nm|1000Nm|1000ft-lb|100Nm|100ft-lb|2000Nm|2000ft-lb|200Nm|250ft-lb|3000Nm|3000ft-lb|300Nm|4000ft-lb|5000Nm|500Nm|500ft-lb|50ft-lb|8000ft-lb
    • 주문 코드 : 92511-100FTLBS,1AE,56J,61A|92511-100NM,1AE,56J,61A|92511-200NM,1AE,56J,61A|92511-50FTLBS,1AE,56J,61A|92512-250FTLBS,1AE,56J,61A|92512-300NM,1AE,56J,61A|92512-500FTLBS,1AE,56J,61A|92512-500NM,1AE,56J,61A|92513-1KFTLBS,1AE,56J,61A|92513-1KNM,1AE,56J,61A|92513-2KNM,1AE,56J,61A|92514-2KFTLBS,1AE,56J,61A|92514-3KFTLBS,1AE,56J,61A|92514-3KNM,1AE,56J,61A|92515-4KFTLBS,1AE,56J,61A|92515-5KNM,1AE,56J,61A|92516-10KNM,1AE,56J,61A|92516-8KFTLBS,1AE,56J,61A
    • 제품 규격 : Ø106,7mm[Ø4.2인치]|Ø132,1mm[Ø5.2인치]|Ø162,6mm [Ø6.4인치]|Ø190,5mm[Ø7.5인치]|Ø221mm[Ø8.7인치]|Ø266,7mm[Ø10.5인치]
    • 속도 등급 : 12000rpm|14000rpm|16000rpm|18000rpm|20000rpm|8000rpm
    • 상승 시간 : 30~45분(준비 시간)
    • UNSPSC 코드 : 41111934
    • UNSPSC 상품 : 힘 또는 토크 센서
    • 정확도 : 시스템 판독 0.05% FS 일반
    • 분해능 : 아날로그-디지털(A/D) 주파수, 24비트(0.01%FS), 일반 모드 주파수, 16비트(0.01%FS)
    • 과부하 : 100lb-ft|10k Nm|16kft-lb|1k Nm|1k lb-ft|200Nm|200lb-ft|20k Nm|2k Nm|2k lb-ft|400Nm|4k Nm|4k ft-lb|500lb-ft|600Nm|6k Nm|6k ft-lb|8k ft-lb
    • 출력 : 전압 ±10Vdc, 사인파 주파수 출력
    데이터시트
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    TMS 9250 Custom Flange Torque Measurement System Datasheet
    application/pdf 474.42 KB
    9/14/2021
    474.42 KB
    TMS 9250 SAE-Flange Torque Measurement System Datasheet
    application/pdf 504.46 KB
    9/14/2021
    504.46 KB
    Test & Measurement Torque Accessories Datasheet
    application/pdf 591.34 KB
    9/14/2021
    591.34 KB
    TMS 9250 DIN-Flange Torque Measurement System Datasheet
    application/pdf 758.73 KB
    9/14/2021
    758.73 KB
    TMS 9250 Shaft-to-Shaft Torque Measurement System Datasheet
    application/pdf 459.89 KB
    9/14/2021
    459.89 KB
    TMS 9250 Integral Coupling Torque Measurement System Datasheet
    application/pdf 441.46 KB
    9/14/2021
    441.46 KB
    TMS 9250 Large Capacity Flange Torque Measurement System Datasheet
    application/pdf 678.83 KB
    9/14/2021
    678.83 KB
    매뉴얼 및 가이드
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    T&M Torque Transducer Range Guide
    application/pdf 3.06 MB
    9/14/2021
    3.06 MB
    브로슈어
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    T&M Overview Brochure
    application/pdf 428.72 KB
    9/14/2021
    428.72 KB
    White Paper: New Ways to Measure Torque
    application/pdf 199.69 KB
    9/14/2021
    199.69 KB
    TMS 9250 Overview Brochure
    application/pdf 238.66 KB
    9/14/2021
    238.66 KB
    테크니컬 노트
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    TMS92514 Outline Drawing
    application/pdf 106.93 KB
    9/14/2021
    106.93 KB
    TMS92511 Outline Drawing
    application/pdf 84.4 KB
    9/14/2021
    84.4 KB
    TMS92515 Outline Drawing
    application/pdf 82.41 KB
    9/14/2021
    82.41 KB
    TMS92513 Outline Drawing
    application/pdf 83.05 KB
    9/14/2021
    83.05 KB
    TMS92516 Outline Drawing
    application/pdf 83.92 KB
    9/14/2021
    83.92 KB
    TMS92512 Outline Drawing
    application/pdf 82.87 KB
    9/14/2021
    82.87 KB
    어플리케이션 노트
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Aerospace Test and Measurement Capabilities
    application/pdf 1.95 MB
    9/14/2021
    1.95 MB
    제품 사진
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    TMS9250 Product Photo
    application/zip 751.33 KB
    9/14/2021
    751.33 KB
    Others
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    TMS9250 Shaft Top Angle View
    image/png 112.08 KB
    9/14/2021
    112.08 KB
    Digital Telemetry Rotary Torque Applications
    application/pdf 3.13 MB
    9/14/2021
    3.13 MB
    TMS9250 DIN & SAE Top View
    image/png 128.44 KB
    9/14/2021
    128.44 KB
    TMS9250 Shaft Top View
    image/png 98.14 KB
    9/14/2021
    98.14 KB
    TMS9250 DIN & SAE Top Angle View
    image/png 199.84 KB
    9/14/2021
    199.84 KB
    TMS9250 DIN & SAE Front View
    image/png 147.71 KB
    9/14/2021
    147.71 KB
    TMS9250 Shaft Front View
    image/png 77.28 KB
    9/14/2021
    77.28 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    TMS9250 Shaft Top Angle View
    112.08 KB
    9/14/2021
    112.08 KB
    TMS 9250 Custom Flange Torque Measurement System Datasheet
    474.42 KB
    9/14/2021
    474.42 KB
    T&M Overview Brochure
    428.72 KB
    9/14/2021
    428.72 KB
    TMS 9250 SAE-Flange Torque Measurement System Datasheet
    504.46 KB
    9/14/2021
    504.46 KB
    Test & Measurement Torque Accessories Datasheet
    591.34 KB
    9/14/2021
    591.34 KB
    TMS92514 Outline Drawing
    106.93 KB
    9/14/2021
    106.93 KB
    Digital Telemetry Rotary Torque Applications
    3.13 MB
    9/14/2021
    3.13 MB
    TMS92511 Outline Drawing
    84.4 KB
    9/14/2021
    84.4 KB
    TMS92515 Outline Drawing
    82.41 KB
    9/14/2021
    82.41 KB
    White Paper: New Ways to Measure Torque
    199.69 KB
    9/14/2021
    199.69 KB
    TMS92513 Outline Drawing
    83.05 KB
    9/14/2021
    83.05 KB
    TMS 9250 DIN-Flange Torque Measurement System Datasheet
    758.73 KB
    9/14/2021
    758.73 KB
    TMS92516 Outline Drawing
    83.92 KB
    9/14/2021
    83.92 KB
    TMS 9250 Shaft-to-Shaft Torque Measurement System Datasheet
    459.89 KB
    9/14/2021
    459.89 KB
    TMS9250 DIN & SAE Top View
    128.44 KB
    9/14/2021
    128.44 KB
    TMS 9250 Integral Coupling Torque Measurement System Datasheet
    441.46 KB
    9/14/2021
    441.46 KB
    T&M Torque Transducer Range Guide
    3.06 MB
    9/14/2021
    3.06 MB
    TMS9250 Shaft Top View
    98.14 KB
    9/14/2021
    98.14 KB
    TMS9250 DIN & SAE Top Angle View
    199.84 KB
    9/14/2021
    199.84 KB
    Aerospace Test and Measurement Capabilities
    1.95 MB
    9/14/2021
    1.95 MB
    TMS9250 DIN & SAE Front View
    147.71 KB
    9/14/2021
    147.71 KB
    TMS9250 Shaft Front View
    77.28 KB
    9/14/2021
    77.28 KB
    TMS9250 Product Photo
    751.33 KB
    9/14/2021
    751.33 KB
    TMS92512 Outline Drawing
    82.87 KB
    9/14/2021
    82.87 KB
    TMS 9250 Overview Brochure
    238.66 KB
    9/14/2021
    238.66 KB
    TMS 9250 Large Capacity Flange Torque Measurement System Datasheet
    678.83 KB
    9/14/2021
    678.83 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    TMS 9250 Custom Flange Torque Measurement System Datasheet
    474.42 KB
    9/14/2021
    TMS 9250 SAE-Flange Torque Measurement System Datasheet
    504.46 KB
    9/14/2021
    Test & Measurement Torque Accessories Datasheet
    591.34 KB
    9/14/2021
    TMS 9250 DIN-Flange Torque Measurement System Datasheet
    758.73 KB
    9/14/2021
    TMS 9250 Shaft-to-Shaft Torque Measurement System Datasheet
    459.89 KB
    9/14/2021
    TMS 9250 Integral Coupling Torque Measurement System Datasheet
    441.46 KB
    9/14/2021
    TMS 9250 Large Capacity Flange Torque Measurement System Datasheet
    678.83 KB
    9/14/2021
    T&M Torque Transducer Range Guide
    3.06 MB
    9/14/2021
    T&M Overview Brochure
    428.72 KB
    9/14/2021
    White Paper: New Ways to Measure Torque
    199.69 KB
    9/14/2021
    TMS 9250 Overview Brochure
    238.66 KB
    9/14/2021
    TMS92514 Outline Drawing
    106.93 KB
    9/14/2021
    TMS92511 Outline Drawing
    84.4 KB
    9/14/2021
    TMS92515 Outline Drawing
    82.41 KB
    9/14/2021
    TMS92513 Outline Drawing
    83.05 KB
    9/14/2021
    TMS92516 Outline Drawing
    83.92 KB
    9/14/2021
    TMS92512 Outline Drawing
    82.87 KB
    9/14/2021
    Aerospace Test and Measurement Capabilities
    1.95 MB
    9/14/2021
    TMS9250 Product Photo
    751.33 KB
    9/14/2021
    TMS9250 Shaft Top Angle View
    112.08 KB
    9/14/2021
    Digital Telemetry Rotary Torque Applications
    3.13 MB
    9/14/2021
    TMS9250 DIN & SAE Top View
    128.44 KB
    9/14/2021
    TMS9250 Shaft Top View
    98.14 KB
    9/14/2021
    TMS9250 DIN & SAE Top Angle View
    199.84 KB
    9/14/2021
    TMS9250 DIN & SAE Front View
    147.71 KB
    9/14/2021
    TMS9250 Shaft Front View
    77.28 KB
    9/14/2021
    Product Number
    Image
    SKU
    Description
    alt
    92511-100NM
    Model 92511, 100 Nm, DIN 65 Flange, Digital Telemetry Torque Measurement System, 5°C to 75°C [40°F to 170°F] Temperature Compensation, Voltage ±10 Vdc output, Sinusoidal Frequency Output
    alt
    92511-200NM
    모델 92511, 200Nm, DIN 65 플랜지, 디지털 원격 측정 토크 측정 시스템, 5°C ~ 75°C[40°F ~ 170°F] 온도 보상, 전압 ±10Vdc 출력, 사인파 주파수 출력
    alt
    92512-250
    모델 92512, 250ft-lb, DIN 90 플랜지, 디지털 원격 측정 토크 측정 시스템, 5°C ~ 75°C[40°F ~ 170°F] 온도 보상, 전압 ±10Vdc 출력, 사인파 주파수 출력
    alt
    92512-300NM
    Model 92512, 300 Nm, DIN 90 Flange, Digital Telemetry Torque Measurement System, 5°C to 75°C [40°F to 170°F] Temperature Compensation, Voltage ±10 Vdc output, Sinusoidal Frequency Output
    alt
    92512-500NM
    모델 92512, 500Nm, DIN 90 플랜지, 디지털 원격 측정 토크 측정 시스템, 5°C ~ 75°C[40°F ~ 170°F] 온도 보상, 전압 ±10Vdc 출력, 사인파 주파수 출력
    alt
    92513-1K
    모델 92513, 1000ft-lb, DIN 120 플랜지, 디지털 원격 측정 토크 측정 시스템, 5°C ~ 75°C[40°F ~ 170°F] 온도 보상, 전압 ±10Vdc 출력, 사인파 주파수 출력
    alt
    92513-1KNM
    모델 92513, 1K Nm, DIN 120 플랜지, 디지털 원격 측정 토크 측정 시스템, 5°C ~ 75°C[40°F ~ 170°F] 온도 보상, 전압 ±10Vdc 출력, 사인파 주파수 출력
    alt
    92513-2KNM
    모델 92513, 2K Nm, DIN 120 플랜지, 디지털 원격 측정 토크 측정 시스템, 5°C ~ 75°C[40°F ~ 170°F] 온도 보상, 전압 ±10Vdc 출력, 사인파 주파수 출력
    alt
    92514-3KNM
    모델 92514, 3K Nm, DIN 150 플랜지, 디지털 원격 측정 토크 측정 시스템, 5°C ~ 75°C[40°F ~ 170°F] 온도 보상, 전압 ±10Vdc 출력, 사인파 주파수 출력
    alt
    92515-5KNM
    모델 92515, 5K Nm, DIN 180 플랜지, 디지털 원격 측정 토크 측정 시스템, 5°C ~ 75°C[40°F ~ 170°F] 온도 보상, 전압 ±10Vdc 출력, 사인파 주파수 출력
    Image
    SKU
    Description
    alt
    92511-100NM
    Model 92511, 100 Nm, DIN 65 Flange, Digital Telemetry Torque Measurement System, 5°C to 75°C [40°F to 170°F] Temperature Compensation, Voltage ±10 Vdc output, Sinusoidal Frequency Output
    alt
    92511-200NM
    모델 92511, 200Nm, DIN 65 플랜지, 디지털 원격 측정 토크 측정 시스템, 5°C ~ 75°C[40°F ~ 170°F] 온도 보상, 전압 ±10Vdc 출력, 사인파 주파수 출력
    alt
    92512-250
    모델 92512, 250ft-lb, DIN 90 플랜지, 디지털 원격 측정 토크 측정 시스템, 5°C ~ 75°C[40°F ~ 170°F] 온도 보상, 전압 ±10Vdc 출력, 사인파 주파수 출력
    alt
    92512-300NM
    Model 92512, 300 Nm, DIN 90 Flange, Digital Telemetry Torque Measurement System, 5°C to 75°C [40°F to 170°F] Temperature Compensation, Voltage ±10 Vdc output, Sinusoidal Frequency Output
    alt
    92512-500NM
    모델 92512, 500Nm, DIN 90 플랜지, 디지털 원격 측정 토크 측정 시스템, 5°C ~ 75°C[40°F ~ 170°F] 온도 보상, 전압 ±10Vdc 출력, 사인파 주파수 출력
    alt
    92513-1K
    모델 92513, 1000ft-lb, DIN 120 플랜지, 디지털 원격 측정 토크 측정 시스템, 5°C ~ 75°C[40°F ~ 170°F] 온도 보상, 전압 ±10Vdc 출력, 사인파 주파수 출력
    alt
    92513-1KNM
    모델 92513, 1K Nm, DIN 120 플랜지, 디지털 원격 측정 토크 측정 시스템, 5°C ~ 75°C[40°F ~ 170°F] 온도 보상, 전압 ±10Vdc 출력, 사인파 주파수 출력
    alt
    92513-2KNM
    모델 92513, 2K Nm, DIN 120 플랜지, 디지털 원격 측정 토크 측정 시스템, 5°C ~ 75°C[40°F ~ 170°F] 온도 보상, 전압 ±10Vdc 출력, 사인파 주파수 출력
    alt
    92514-3KNM
    모델 92514, 3K Nm, DIN 150 플랜지, 디지털 원격 측정 토크 측정 시스템, 5°C ~ 75°C[40°F ~ 170°F] 온도 보상, 전압 ±10Vdc 출력, 사인파 주파수 출력
    alt
    92515-5KNM
    모델 92515, 5K Nm, DIN 180 플랜지, 디지털 원격 측정 토크 측정 시스템, 5°C ~ 75°C[40°F ~ 170°F] 온도 보상, 전압 ±10Vdc 출력, 사인파 주파수 출력