소형 리미트 스위치
914CE 시리즈
북미용 소형, 금속 하우징. 사전 납땜 또는 커넥터. 25mm 마운팅 센터. IP65/66/67 씰링. cURus/CE 승인
북미용의 경우 MICRO SWITCH 914CE 시리즈 소형 폐쇄형 스위치는 탄화플루오르 다이어프램 밀봉 기능이 포함되어 IP65, IP66, IP67 및 IP68 요구조건뿐 아니라 NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P 및 13을 충족하는 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공합니다. 부트씰 버전은 NEMA 12 요구조건(먼지, 낙하하는 분진, 고체 오염물을 포함한 액상 매질) 또한 충족합니다.
케이블 또는 커넥터와 기본 스위치 단자는 에폭시 밀폐제로 밀폐되어 있어 혹한 환경에서 탁월한 내성을 제공합니다. 저온 응용 분야의 경우(-40°C, -40°F 이하), CE 시리즈 스위치에 저온 씰링과 윤활제가 제공될 수 있습니다.
CE 시리즈 스위치는 견고한 다용도 스위치로 여러 혹한 공장 응용 분야의 실내 환경뿐만 아니라 극한 온도의 실외 장비에도 적용될 수 있습니다. 플레인 플런저, 롤러 플런저, 사이드로터리, 다방향 와이어 등을 포함하는 폭넓은 액추에이터가 이용 가능하고, 수동 작동 방식입니다.
또한 이 스위치는 업계 표준, M12 미세-변경 4핀 커넥터를 함께 이용할 수 있습니다. MICRO SWITCH 914CE 제품은 북미, cURus 표준뿐만 아니라 유럽 CE 요구조건을 충족합니다.