스위치
로터리 스위치
레버 또는 노브 작동. 3- 및 4-위치. 일체형 커넥터(Metripack 280 및 Sumitomo) 환경적으로 안전한 설계
Honeywell의 로터리 스위치에서 맞춤화는 표준이며 온도 사이클링, 화학물질 비말, 압력 세척, 진동, 먼지, 습도 및 염분과 같은 광범위한 환경 조건 및 오염 물질을 견딜 수 있도록 테스트되었습니다.
Honeywell의 광범위한 제품 옵션은 로터리 스위치를 제작하고 적용하는 방법을 단순화합니다. 선택적 기능인 일시적 위치, 단자 및 필수 커넥터 유형, UL 등급 및 다양한 회로 구성이 가능하여 설계 융통성을 제공합니다. 넓은 전기 정격 및 온도 범위와 결합된 이러한 옵션들은 모든 스위치에 표준으로 제공되어 점증하는 고객의 요구사항을 충족합니다.
특징 및 장점:
- 내구성있는 구조: 폴리프로필렌 플라스틱 하우징(후면)은 내구성을 향상시키고 장비를 지지합니다.
- 광범위한 구성: 2, 3 또는 4위치 스위치, 유지 및 순간 (반동) 위치 및 수많은 회로 구성으로 장비 작동 및 제어를 맞춤 설정할 수 있습니다.
- 다수의 커넥터 옵션: 일체형 커넥터 (Metri-Pack, Sumitomo): 2, 3 또는 4위치 스위치 나사 단자: 2 또는 3위치 스위치.
- 더욱 빠른 조립: 일체형 커넥터는 빠른 조립을 용이하게 하고 배선 오류 가능성을 최소화합니다.
- 더 긴 스위치 수명: 접촉 챔버에서 먼지와 습기를 차단하는 기능 덕분.
혹한 환경을 견디도록 견고하고 환경적으로 안전한 설계로 제작된 Honeywell의 로터리 스위치는 ATV, 스노우모빌 및 오토바이 같은 오프로드용 차량부터 농업, 건설, 산업 및 잔디와 정원 장비에 이르기까지 거친 응용 분야에서 쉽게 찾을 수 있습니다. 기타 제품 응용 분야:
- 골프 카트
- 공중 리프트
- 텔레핸들러
- 스키드 로더
- 포크리프트
- 트랙터
- 자재 핸들러
- 해양 장비
- 발전기
Others
- 커넥터
- 메트리팩 280
- 전기 정격
- 12Vdc, 20A, 24Vdc, 8A(저항)
- 시리즈 이름
- 키 및 로터리 스위치
- 다중 키 코드
- 선택 사항
- 고유한 키 코드
- 선택 사항
- 패널 뒤 깊이
- 43,43mm[1.71인치]
- 주기 수명(로터리)
- 25000회 주기
- 챔버 밀폐
- O링
- 위치
- 2개(꺼짐-켜짐), 단자 4개
- 3개(꺼짐-켜짐-시작(순간)], 단자 4개
- 3개[꺼짐(마그네토 접지)-켜짐-시작(순간)], 단자 6개
- 3개[꺼짐-켜짐(1)-켜짐(2 이중 회로)], 단자 4개
- 4개(꺼짐-점화-점화 가열-점화 가열 시작(순간)], 단자 4개
- 장착
- 패널
- 두께
- 3,18mm~6,35mm[0.15인치~0.25인치]
- 직경
- 22,1mm[0.87인치]
- 온도
- -40°C~85°C] -40°F~185°F]
- 기존 키 코드에 일치
- 선택 사항(공장 승인 필요)
Others
- 커넥터
- 메트리팩 280
- 전기 정격
- 12Vdc, 20A, 24Vdc, 8A(저항)
- 시리즈 이름
- 키 및 로터리 스위치
- 다중 키 코드
- 선택 사항
- 고유한 키 코드
- 선택 사항
- 패널 뒤 깊이
- 43,43mm[1.71인치]
- 주기 수명(로터리)
- 25000회 주기
- 챔버 밀폐
- O링
- 위치
- 2개(꺼짐-켜짐), 단자 4개
- 3개(꺼짐-켜짐-시작(순간)], 단자 4개
- 3개[꺼짐(마그네토 접지)-켜짐-시작(순간)], 단자 6개
- 3개[꺼짐-켜짐(1)-켜짐(2 이중 회로)], 단자 4개
- 4개(꺼짐-점화-점화 가열-점화 가열 시작(순간)], 단자 4개
- 장착
- 패널
- 두께
- 3,18mm~6,35mm[0.15인치~0.25인치]
- 직경
- 22,1mm[0.87인치]
- 온도
- -40°C~85°C] -40°F~185°F]
- 기존 키 코드에 일치
- 선택 사항(공장 승인 필요)
- 커넥터 : 메트리팩 280
- 전기 정격 : 12Vdc, 20A, 24Vdc, 8A(저항)
- 시리즈 이름 : 키 및 로터리 스위치
- 다중 키 코드 : 선택 사항
- 고유한 키 코드 : 선택 사항
- 패널 뒤 깊이 : 43,43mm[1.71인치]
- 주기 수명(로터리) : 25000회 주기
- 챔버 밀폐 : O링
- 위치 : 2개(꺼짐-켜짐), 단자 4개|3개(꺼짐-켜짐-시작(순간)], 단자 4개|3개[꺼짐(마그네토 접지)-켜짐-시작(순간)], 단자 6개|3개[꺼짐-켜짐(1)-켜짐(2 이중 회로)], 단자 4개|4개(꺼짐-점화-점화 가열-점화 가열 시작(순간)], 단자 4개
- 장착 : 패널
- 두께 : 3,18mm~6,35mm[0.15인치~0.25인치]
- 직경 : 22,1mm[0.87인치]
- 온도 : -40°C~85°C] -40°F~185°F]
- 기존 키 코드에 일치 : 선택 사항(공장 승인 필요)