디스플레이 및 조정
7541 시리즈
단일 또는 이원 채널 기기. 교류 또는 직류 자기화. 스트레인 게이지 및 속도 센서 입력
이 고급 계측장치는 스트레인 게이지(mV/V) 입력 및 주파수 입력의 엔지니어링 단위 디스플레이를 제공합니다. 또한, 전력을 컴퓨팅하고 한계 확인, 용기 중량 소거, 홀드 및 최대/최소 캡처 등 21가지 기능을 수행합니다. 생산적인 테스트를 시작하고 실행하기 위해 코드를 작성하거나 하드웨어를 추가할 필요가 없습니다. 영숫자 판독은 측정 및 컴퓨팅된 데이터, 측정 단위 및 테스트 상태를 표시할 수 있습니다. 설정 과정은 영어 프롬프트로 안내됩니다. 수동 조정은 없습니다. 보정을 위해 엔지니어링 단위의 측정 값을 입력하고 자동보정을 인계받습니다. 풀 스케일에서 0.01 %의 (최대) 해상도와 ±5 V 및/또는 ±10 V의 아날로그 출력을 제공합니다. 키보드는 측정된 데이터, 보유된 데이터, 최대/최소 데이터, 데이터 스프레드, 제한 상태 및/또는 방해 없는 I/O 상태에 액세스합니다. 필요할 경우, 비밀번호 보호 기능을 사용할 수 있습니다.
기능
- 양 방향으로 보정이 가능합니다(시계 방향 및 반시계 방향 또는 당김 및 누름)
- 잡음 내성이 높은 빠르고 견고한 판독 - 토크, 헤드 또는 견인력 입력의 경우 초당 2000 샘플 - 속도에 대한 반응 1ms
- 하나 또는 두 개의 채널 입력
- 범례를 표시하는 여섯 자리 공학 단위 및 0.01 %의 최대 해상도
- RS-232, RS-422, RS-485 직렬 통신
- 자동 축척 ±5 V 및/또는 ±10 V 아날로그 출력
- 포트, 배터리, 팬, 유지보수 또는 외부 파워서플라이
- 자기화: 교류 캐리어 모델, 3.28 kHz, 3 V rms: 직류 모델, 5V 또는 10V dc, 사용자 선택 가능
- CE 승인