RTD 센서
700 시리즈
100 Ω 또는 1000 Ω 플래티넘 RTD -75°C ~ 500°C. 리드 칩 또는 SMT 축 플립 칩. 도선 또는 납땜 패드
700 시리즈 플래티넘 RTD(저항 온도 탐지기)는 경제적인 소형 온도 센서입니다. 이 시리즈는 리드형 또는 SMT(표면 장착 기술)형의 두 가지 패키지 구성으로 이용 가능합니다. 각 구성당 두 가지 사이즈로 판매되고, SMT는 산업 표준 0805 및 1207 패키지로 제공됩니다.
700 시리즈는 기본 저항이 100 및 1000이고, 온도 계수 3750 ppm/K 및 3850 ppm/K(375 및 385 알파) 두 가지로 이용 가능합니다. 700 시리즈의 공차는 산업 표준 DIN 등급A, DIN 등급B 및 DIN 등급 2B를 충족합니다.
700 시리즈는 RoHS(유해 물질 제한 규정)를 준수합니다(EU 지침 2002/95/EC).