캐니스터식 로드셀
모델 3156 시리즈
장력/압축 캐니스터 로드셀(영어 나사산). 25,000lb, 50,000lb, 100,000lb 및 150,000lb 용량
Honeywell 장력/압축 탄소강 캐니스터식 로드셀은 외부 휨 및 측면 하중에 극도로 강하고 최대 용량은 10,000,000N입니다. 내피로 설계는 스트레인 게이지에서의 휨 변형을 사실상 제거하여 로드셀 고장의 주요 원인을 최소화합니다.
피드백 제어 및 중복성을 위한 이중 브리지 옵션이 제공됩니다.
필요한 것을 정확히 찾을 수 없으면 당사에 연락하여 특정 요구조건에 대해 의논하십시오.
기능
- 영어 스레드(미터법 구성 사용 가능: 3156-133)
- 피로 파괴에 대한 저항
- 굽힘 변형 최소화
- 모든 모델에서 이중 브리지 사용 가능
- 다중 빔 구조 설계
- 측면 부하와 휨 모멘트에 대한 향상된 저항력